Zum Hauptinhalt springen
Messung

Füllstandmessung in Tauchlackieranlage

Aus bis zu zehn Metern Entfernung messen LRS+ Radarsensoren Abstand und Füllstand kathodischer Tauchbäder

Vorbeugende Wartung, Radar, Füllstandssensoren

Benefits

  • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit, da die LRS+ Sensoren Störimpulse zuverlässig ausblenden und Fehlmessungen so vermeiden
  • Präzise Erfassung der Füllhöhe aus großer Entfernung  
  • Zuverlässige Inbetriebnahme durch Turck-Radar-Monitor
     

Herausforderung

In der Automobilproduktion müssen Werkstücke vollständig in ein kathodisches Tauchbad (KTL)  eintauchen. Dafür ist eine exakte Erfassung des Füllstands entscheidend. Da starke elektrische Ströme den Einsatz herkömmlicher Eintauchsensoren erschweren, ist eine berührungsloses Messung erforderlich. Zudem müssen störende Reflexionen von Metallstrukturen wie dem Fördergestänge zuverlässig ausgeblendet werden.

Lösung

Der LRS Radarsensor misst den Füllstand des Tauchbads berührungslos aus bis zu zehn Metern Entfernung. Dank seiner hohen Reichweite kann er oberhalb der Förderstrecke montiert werden und erfasst die Flüssigkeitsebene präzise, ohne durch Karosserieteile oder Metallträger beeinträchtigt zu werden.

Über den Turck-Radar-Monitor lassen sich Störsignale direkt in der browserbasierten Software analysieren und gezielt ausblenden, wodurch eine fehlerfreie Messung sichergestellt wird. Kritische Füllstände können durch einen Farbwechsel des Bicolor-Displays von grün auf rot visuell signalisiert werden, sodass Mitarbeitende Abweichungen sofort erkennen. Die robuste Radartechnologie ermöglicht eine zuverlässige, wartungsarme Lösung für die Prozesskontrolle in der kathodischen Tauchlackierung.
 

"Der LRS sorgt für eine präzise, störungsfreie Füllstandsmessung – selbst unter schwierigen Bedingungen in der KTL-Beschichtung."

Raphael Penning | Product Manager Distance Sensors | TURCK GmbH

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte