Robotermontage von Scheiben und Anbauteilen
Block-I/O-Module beschleunigen Werkzeugwechsel – weltweit in Profinet, Ethernet/IP und Modbus-TCP Netzwerken

Benefits
Platzsparende Konstruktion und schnelle Installation
Einsatz eines Moduls in Profinet, EtherNet/IP und Modbus-TCP-Netzwerken dank TURCKs Multiprotokoll
Integrierte Fast-Startup/Quick-Connect-Funktion für Wechselwerkzeuganwendungen
Herausforderung
In der Endmontage von Fahrzeugen montieren Roboter Scheiben, Türen und Anbauteile mit hoher Präzision. Dabei sind kurze Taktzeiten essenziell, um Produktionsziele zu erreichen. Besonders beim Werkzeugwechsel müssen Steuerungskomponenten blitzschnell einsatzbereit sein, um Verzögerungen zu vermeiden. Zudem müssen die Module mit verschiedenen Ethernet-Protokollen kompatibel sein, um den weltweiten Einsatz der gleichen Automatisierungstechnik zu ermöglichen.
Lösung
TURCKs Block-I/O-Module ermöglichen eine hochdynamische und standardisierte Automatisierung in der Automobil-Endmontage. Durch ultraschnelle Startup-Zeiten – nur 150 ms im Fast-Startup-Modus (Profinet) und sogar 90 ms im Quick-Connect-Modus (EtherNet/IP) – minimieren sie Stillstandzeiten beim Werkzeugwechsel. Dies erhöht die Produktivität der Roboterstationen erheblich.
Die robuste Bauweise der Module gewährleistet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Schwingungen, Temperaturwechseln und anderen industriellen Belastungen. Dadurch eignen sie sich ideal für den Dauereinsatz in anspruchsvollen Produktionsumgebungen.
Ein weiteres zentrales Feature ist die Multiprotokoll-Funktionalität: Die Module unterstützen Profinet, EtherNet/IP und Modbus-TCP parallel, ohne manuelle Konfiguration. Dadurch lassen sich weltweit standardisierte Lösungen realisieren, was nicht nur die Inbetriebnahme erleichtert, sondern auch die Ersatzteilhaltung vereinfacht.

„Schnell, robust und weltweit einsetzbar: unsere Block-I/O-Module sind der Schlüssel zu maximaler Effizienz in der Endmontage.“
Aurel Buda | Director Product Management Factory Automation Systems | TURCK GmbH