Zuverlässige Skid-Erfassung
Flexible NI40UE Efficiency Line Sensoren sichern präzise Skid-Positionierung

Benefits
- Vielseitig einsetzbar durch kleine metallfreien Zonen, Magnetfeld-immunität und Faktor-1
- Zeitsparende einfache Montage durch werkzeuglose Umstellung der aktiven Fläche
- Kosteneinsparung durch Variantenreduzierung
Herausforderung
Skid-Fördersysteme transportieren Werkstücke in der Automobilproduktion. Um nachfolgende Prozesse zu steuern, müssen die Skids zuverlässig erfasst werden. Dabei müssen die Sensoren kompakt, flexibel montierbar und widerstandsfähig gegen Störungen sein. Besonders in beengten Einbausituationen ist es notwendig, eine hohe Präzision zu gewährleisten, um Stillstände oder fehlerhafte Positionierungen zu vermeiden.
Lösung
Der NI40UE-QV40 induktive Faktor-1-Sensor mit 40 mm Schaltabstand ermöglicht eine präzise Skid-Erfassung selbst bei wenig Platz. Durch die Montage in vorgesehene Aussparungen des Skid-Rahmens, schützen ihn umgebende Metallteile. Dank minimaler metallfreier Zonen eignet sich der Sensor ideal für kompakte Anwendungen.
Die werkzeuglose Verstellbarkeit der aktiven Fläche in fünf Richtungen erleichtert die Installation erheblich. So kann der Sensor flexibel an die jeweilige Einbausituation angepasst werden. Seine hohe Magnetfeldfestigkeit bis 300 mT, IP68-Schutz und Temperaturbeständigkeit von -30 bis +85 °C machen ihn zudem besonders widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse und ermöglicht den Einsatz in Zellen mit Schweißrobotern. Dies erhöht die Anlagenverfügbarkeit und sorgt für eine verlässliche Skid-Erfassung in der Produktion.

„Mit dem NI40UE-Sensor können wir eine zuverlässige Skid-Erfassung gewährleisten – flexibel montierbar, robust und ideal für kompakte Einbausituationen.“
Sander Makkinga | Director Product Management Position/Proximity Sensors | TURCK GmbH