Zum Hauptinhalt springen
Kommunikation

Hochverfügbares Ethernet in ATEX-Zone 1

Ethernet-Gateway GEN-2G reduziert Verdrahtungsaufwand in Lithium-Batterieproduktion

Eigensicherheit (Ex-i), Multiprotokoll-Ethernet, Explosionsgefährdeter Bereich (Ex-Bereich), I/O-Systeme

Benefits

  • Zeitersparnis durch minimalen Verdrahtungsaufwand
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch verschiedene Redundanzkonzepte
  • Zukunftssicher durch parallele Datenkommunikation für IIoT auch in der Zone1, Monitoring und Diagnosen
  • Einfache Wartung und Diagnose über Multiprotokoll-Ethernet

Herausforderung

In der Produktion von Lithiumionenbatterien herrschen in den Prozessabschnitten Elektrolytbefüllung und Beschichtung explosionsgefährdete Atmosphären. Allerdings müssen auch in diesen Bereichen zahlreiche Sensoren und Aktoren sicher an angebunden werden. Klassische Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung verursacht hohen Installationsaufwand und erschwert die Wartung. Zudem sind die Platzverhältnisse in den Schaltschränken stark begrenzt. Betreiber benötigen eine I/O-Lösung, die Verdrahtung reduziert, hohe Kommunikationssicherheit garantiert, moderne Diagnosen und Prozessoptimierung vereinfacht und internationale Ex-Zertifizierungen erfüllt.

Lösung

TURCKs Remote-I/O-System excom für ATEX-Zone 1 überträgt die Signale der eigensicheren Sensoren und -Aktoren aus Zone 0 und 1 über Ethernet an die übergelagerte Steuerung. Die Kommunikation zwischen Nicht-Ex- und Ex-Bereich erfolgt mittels Lichtwellenleiter mit TURCKs Medienkonvertern FOCEN11Ex-2G und FOCEN11-3G – über Distanzen bis zu 2.500 m. Ab diesem Punkt lassen sich mehrere excom-Stationen mit dem Ethernet Gateway GEN-2G eigensicher über Kupferleitungen einbinden und über PROFINET, EtherNet I/P oder Modbus TCP kommunizieren.
Der Anwender nutzt den kompakten Modulträger MT08-2G mit dem Ethernet-Gateway GEN-2G. Von dort gelangen die Daten über Ethernet zur Steuerung der Produktionslinie. Alle excom-Komponenten lassen sich platzsparend in Kompaktschränken installieren und sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert. Über integrierte Diagnosefunktionen liefert excom Status- und Prozessdaten. Diese Daten können Dank Multiprotokoll über eine parallele Kommunikation über dieselbe Leitung erfolgen, um maximale Sicherheit der Prozessdatenkommunikation zu schützen. excom gilt als das kompakteste I/O-System seiner Art. Kein anderes redundantes I/O-System für Ex-Bereiche kann in einem Standardschaltschrank bis zu 960 Signale anbinden.

„excom reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich. So konnten wir den Aufbau einer hochverfügbaren Ethernet-Kommunikation auch in den explosionsgefährdeten Bereichen der Batterieproduktion vereinfachen und beschleunigen.“

Jorge Garcia | Product Manager Processautomation Systems | TURCK GmbH

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte

I/O-System excom Multiprotokoll Gateway für Ethernet

GEN-2G

GEN-2G
Feldbustechnik

I/O-Systeme

Produkttyp: LWL-Medienkonverter
I/O-System excom Zone-1-Modulträger für 8 Module

MT08-2G

MT08-2G