Dezentrale RFID-Packungsverifikation für Pharmaprodukte
Nachrüstbares RFID-Tracking garantiert fehlerfreien Packprozess

Benefits
- Minimaler Eingriff in bestehende Systeme
- Schnelle Installation und Inbetriebnahme dank FAT beim Hersteller
- Komplettsystem aus einer Hand
- Einfachste Integration in Automatisierungsarchitekturen dank Multiprotokoll-Ethernet
Herausforderung
Pharmaprodukte müssen in jeder Verpackungsstufe eindeutig geprüft und dokumentiert werden. Bei wechselnden Gebindearten und heterogenen Produktionslinien steigt die Komplexität stark an. Fehlende Integration zwischen Maschinen verschiedener Hersteller erschwert eine lückenlose Rückverfolgung. Gesucht wird ein flexibel nachrüstbares System, das alle Verpackungsschritte zuverlässig erfasst und Prozessfehler frühzeitig erkennt.
Lösung
Das dezentrale RFID‑System von TURCK ermöglicht eine einfache, skalierbare Nachrüstung bestehender Verpackungslinien. Jede Verpackungseinheit erhält einen RFID‑Datenträger, der an allen relevanten Stationen automatisch beschrieben und ausgelesen wird. So entsteht eine durchgängige Dokumentation jedes einzelnen Befüllschritts. Die BL20‑CODESYS‑Steuerung mit HMI übernimmt die komplette Logik, vergleicht die Werte mit den Zielvorgaben und schleust fehlerhafte Einheiten automatisiert aus.
Bis zu 30 Verpackungskonfigurationen können flexibel über das HMI ausgewählt werden, ohne Änderungen an der Hauptsteuerung vorzunehmen. Dank Multiprotokoll‑Ethernet lässt sich das System weltweit in PROFINET-, EtherNet/IP- oder Modbus‑TCP‑Netzwerke integrieren. Die Lieferung erfolgt schlüsselfertig inklusive FAT, was schnelle Inbetriebnahme und geprüfte Prozesssicherheit garantiert.

„Gerade in der Pharmaindustrie zählt jeder korrekt dokumentierte Schritt. Unsere dezentrale RFID‑Lösung ermöglicht sichere Prozesse – auch dort, wo bestehende Anlagen keine lückenlose Rückverfolgung bieten.“
Sebastian Leidigkeit | Director Sales and Technology | Turck Mechatec