TBEN-L4-PLC-11Kompakte SPS in IP67 CODESYS V3 - mit WebVisu Lizenz100000273Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-PLC-10Kompakte SPS in IP67 CODESYS V36814019Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-PLC-11Kompakte SPS in IP67 CODESYS V3 - mit WebVisu Lizenz100000272Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-PLC-10Kompakte SPS in IP67 CODESYS V36814018Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K
BL67-PG-EN-V3-WVCODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL67 I/O-System Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP mit WebVisu Lizenz100000041NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP67
BL67-PG-EN-V3CODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL67 I/O-System Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP6827394NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP67