TX821-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie 21” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100046996ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale21.5Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX815-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie 15” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100046995ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale15.6Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX805-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie 5” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100046992ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale5Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX715-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie 15” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100002032ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale15.6Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX710-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie 10” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100002031ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale10.1Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX710HB-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie 10” Display mit Sonnenlichtlesbarkeit - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100007474ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale10.1Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX721-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie 21” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100002033ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale21.5Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX807-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie 7” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100046993ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale7Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX705-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie 5” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100002029ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale5Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX815H-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie 15” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100052811ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale15.6Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX207-P3CV01TX200 HMI / PLC Serie 7” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100002080ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale7Touchscreenresistiv, Frontfolie
TX707HB-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie 7” Display mit Sonnenlichtlesbarkeit - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100007473ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale7Touchscreenkapazitiv, Glasfront