TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UAKompaktes RFID-Modul für OPC-UA 4 RFID-Kanäle gemäß AutoID Companion Specification und 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A6814126NetzwerkprotokollOPC UAAnzahl der Kanäle12SchutzartIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXP-LNXKompaktes RFID-Modul für Ethernet Linux zur Implementierung durch Systemintegratoren6814124NetzwerkprotokollTCP/IPAnzahl der Kanäle12SchutzartIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDSKompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet CODESYS V36814120NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAnzahl der Kanäle12SchutzartIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXPKompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet 4 RFID-Kanäle (HF/UHF) und 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A100000836NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAnzahl der Kanäle12SchutzartIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-4RFID-8DXPKompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet 4 RFID-Kanäle (HF/UHF) und 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A100002462NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAnzahl der Kanäle12SchutzartIP65, IP67, IP69K
TBEN-LL-4RFID-8DXPKompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet 4 RFID-Kanäle (HF/UHF) und 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A100002463NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAnzahl der Kanäle12SchutzartIP65, IP67, IP69K
TBEC-LL-4RFID-8DXPKompaktes RFID-Modul für EtherCAT 4 RFID-Kanäle (HF/UHF) und 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A100002925NetzwerkprotokollEtherCATAnzahl der Kanäle12SchutzartIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS-WVKompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet CODESYS V3 - mit WebVisu Lizenz100000960NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAnzahl der Kanäle12SchutzartIP65, IP67, IP69K
TBEN-S2-2RFID-4DXPKompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet 2 RFID-Kanäle (HF/UHF) und 4 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 0,5A6814029NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAnzahl der Kanäle6SchutzartIP65, IP67, IP69K
TBPN-LL-4FDI-4FDXBlockmodul für PROFIsafe / PROFINET Block-I/O-Modul sichere digitale Ein- und Ausgänge100029878Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollPROFIsafe via PROFINETSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartFehlersichere Eingänge, Fehlersichere Ein- und Ausgänge
TBPN-LL-FDIO1-2IOLBlockmodul für PROFIsafe / PROFINET Block-I/O-Modul sichere digitale Ein- und Ausgänge, standard universelle digitale Kanäle, IO-Link Master Ports100029879Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollPROFIsafe via PROFINETSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartFehlersichere Eingänge, Fehlersichere Ein- und Ausgänge, Digitaler Ein-/Ausgang, IO-Link
TBIP-LL-4FDI-4FDXBlockmodul für EtherNet/IP und CIP-Safety sichere digitale Ein- und Ausgänge100027259Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollCIP safety via EtherNet/IPSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartFehlersichere Eingänge, Fehlersichere Ein- und Ausgänge