TN-R42TC-EX/C65Schreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche100028462NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67
TN-M12-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100003027NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)37
TN-Q80-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100010648NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)146
TNLR-Q80-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100010649NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)215
TNSLR-Q80WD-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100001312NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)280
TN-EM18WD-H1147-EX/C53Schreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich) und Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100036840NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)45
TN-EM30WD-H1147-EX/C53Schreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich) und Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100036842NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)77
TN-Q14-0.15-RS4.47T/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*7030779NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)72
TN-CK40-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*7030732NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)115
TN-M30-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*7030730NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)77
TB-M12-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100003025NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)17
TB-M30-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*7030731NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)45