INTAG 200 HF ICODE SLIX2 BLACK EXDatenträger HF100053609Speichergröße (Byte)320SpeicherartEEPROMSchutzartIP69KMontagemetallfrei
INTAG 300 HF F-MEM 2KBYTES BLACK EXDatenträger HF100053613Speichergröße (Byte)2048SpeicherartFRAMSchutzartIP69KMontagemetallfrei
INTAG 200 HF F-MEM 2KBYTES BLACK EXDatenträger HF100053611Speichergröße (Byte)2048SpeicherartFRAMSchutzartIP69KMontagemetallfrei
INTAG 300 HF ICODE SLIX2 BLACK EXDatenträger HF100053612Speichergröße (Byte)320SpeicherartEEPROMSchutzartIP69KMontagemetallfrei
TW-R20-K2/C44Datenträger HF7030677Speichergröße (Byte)2048SpeicherartFRAMSchutzartIP69KMontagemetallfrei
TW-BV10X1.5-19-B128Datenträger HF6901385Speichergröße (Byte)128SpeicherartEEPROMSchutzartIP67, IP69KMontageauf Metall
TW-BS10X1.5-19-B128Datenträger HF6901383Speichergröße (Byte)128SpeicherartEEPROMSchutzartIP67, IP69KMontageauf Metall
TN-EM18WD-H1147-EX/C53Schreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich) und Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100036840NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)45
TB-EM18WD-H1147-EX/C53Schreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich) und Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100036841NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)30
TN-EM30WD-H1147-EX/C53Schreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich) und Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100036842NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)77