ABR7106-RSE2Barcodeleser - Scanner Lecteur de codes-barres — lecteur3804446Brennweite (mm)6LichtartRotAuflösung1280 x 1024 Pixel
ABR3009-WSE1Barcodeleser - Scanner3804433Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422Brennweite (mm)9LichtartWeißAuflösung752 x 480 Pixel
ABR7106-MSE2Barcodeleser - Scanner Lecteur de codes-barres — lecteur3804447Brennweite (mm)6LichtartRot, BlauAuflösung1280 x 1024 Pixel
ABR3009-WSE2Barcodeleser - Scanner3804427Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422Brennweite (mm)9LichtartWeißAuflösung752 x 480 Pixel
ABR3009-WSU1Barcodeleser - Scanner バーコードリーダー — スキャナ3804432Kommunikationsprotokoll RS232, RS422Brennweite (mm)9LichtartWeißAuflösung752 x 480 Pixel
ABR3106-WSE1Barcodeleser - Scanner バーコードリーダー — スキャナ3804437Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETBrennweite (mm)6LichtartWeißAuflösung1280 x 1024 Pixel
ABR72L16-RDE2Barcodeleser - Scanner Lecteur de codes-barres — lecteur3808841Brennweite (mm)16LichtartRot-polarisiertAuflösung1600 x 1200 Pixel
ABR72L9-RDE2Barcodeleser - Scanner Lecteur de codes-barres — lecteur3808839Brennweite (mm)9LichtartRot-polarisiertAuflösung1600 x 1200 Pixel
ABR72L9-RPE2Barcodeleser - Scanner Lecteur de codes-barres — lecteur3808838Brennweite (mm)9LichtartRotAuflösung1600 x 1200 Pixel
ABR71L9-WPE2Barcodeleser - Scanner Lecteur de codes-barres — lecteur3808842Brennweite (mm)9LichtartWeißAuflösung1280 x 1024 Pixel