TBEN-L5-SE-M2Managed Ethernet Switch 8 x 100 Mbit Ports, 2 x 1 Gbit Ports100004425Anschlusstechnik Ethernet2 x M12, 8-polig, X-codiert, 8 x M12, 4-polig, D-codiertAnzahl der Ethernet Ports10 PortsÜbertragungsrate Ethernet10/100/1000 Mbit/sSchutzartIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-SE-M2Managed Ethernet Switch 8 x 100 Mbit Ports, 2 x 1 Gbit Ports100004426Anschlusstechnik Ethernet2 x M12, 8-polig, X-codiert, 8 x M12, 4-polig, D-codiertAnzahl der Ethernet Ports10 PortsÜbertragungsrate Ethernet10/100/1000 Mbit/sSchutzartIP65, IP67, IP69K
TBEN-LL-SE-M2Managed Ethernet Switch 8 x 100 Mbit Ports, 2 x 1 Gbit Ports100004427Anschlusstechnik Ethernet2 x M12, 8-polig, X-codiert, 8 x M12, 4-polig, D-codiertAnzahl der Ethernet Ports10 PortsÜbertragungsrate Ethernet10/100/1000 Mbit/sSchutzartIP65, IP67, IP69K