RI360P1-QR24M1-HESG25X3-H1181Codeur sans contact SSI1590940Type de sortieCodeur absolu multitourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
RI60P1-QR14-LU4X2-0.17-DT04-4P/S968capteur angulaire inductif Avec sortie analogique1590828Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
RI360P1-QR24M1-INCRX2-H1181Codeur sans contact Incrémentiel : 1…5 000 ppr1593052Type de sortieincrémentalDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
RI360P5-QR24M0-INCRX2-H1181Codeur sans contact Incrémentiel : 1…5 000 ppr1593051Type de sortieincrémentalDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
RI360P5-QR24M0-HESG25X3-H1181Codeur sans contact SSI1590951Type de sortieCodeur absolu multitourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
RI360P3-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5Codeur miniature Avec sortie analogique1590872Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
RI360P2-QR24M1-HESG25X3-H1181Codeur sans contact SSI1590941Type de sortieCodeur absolu multitourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
RI360P2-QR24M2-HESG25X3-H1181Codeur sans contact SSI1591003Type de sortieCodeur absolu multitourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
RI360P4-QR24M1-HESG25X3-H1181Codeur sans contact SSI1590943Type de sortieCodeur absolu multitourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
RI360P1-QR24M3-HESG25X3-H1181Codeur sans contact SSI1591010Type de sortieCodeur absolu multitourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
RI360P3-QR24M3-HESG25X3-H1181Codeur sans contact SSI1591012Type de sortieCodeur absolu multitourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux