RI240P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBCodeur miniature Avec sortie analogique100028549Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
RI120P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBCodeur miniature Avec sortie analogique100028550Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
RI90P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBCodeur miniature Avec sortie analogique100028551Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
RI60P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBCodeur miniature Avec sortie analogique100028552Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
RI40P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBCodeur miniature Avec sortie analogique100028553Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
RI360P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBCodeur miniature Avec sortie analogique100028548Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
RI20P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBCodeur miniature Avec sortie analogique100028554Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
RI360P8-EQR24M0-HESG25X3-H1181Codeur sans contact avec boîtier en acier inoxydable SSI100047438Type de sortieCodeur absolu multitourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
RI360P1-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5/S1373Codeur miniature Avec sortie analogique100017616Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
RI360P3-QR24M5-0064X2-H1181Codeur sans contact Incrémentiel : 64 pages100041530Type de sortieincrémentalDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
RI100P1-QR14-LU4X2-0.6-DT04-3P/S97/S127capteur angulaire inductif Avec sortie analogique100000362Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
RI360P1-QR24M1-HESG25X3-H1181Codeur sans contact SSI1590940Type de sortieCodeur absolu multitourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux