DX80DR2M-HBezdrátový systém Přenos sériových dat v topologii stromu3011433Typ vstupu-FunkceTopologie stromTyp výstupu-
DX80G2M6S-P8Wireless system Transfer of I/O Data to Star Topology3017429Typ vstupuPNPFunkceTopologie hvězdaTyp výstupuPNP
DX80N2X6S-P8Wireless system Transfer of I/O Data to Star Topology3017427Typ vstupuPNPFunkceTopologie hvězdaTyp výstupuPNP
DX80G2M6S-PM8Wireless system Transfer of I/O Data in Point-To-Point Topology3087099Typ vstupuPNPFunkcePoint-to-pointTyp výstupuPNP
DX80N2X6S-PM8Wireless system Transfer of I/O Data in Point-To-Point Topology3087107Typ vstupuPNPFunkcePoint-to-pointTyp výstupuPNP
DX81-LITH-NBBateriový modul pro externí napájení stanic DX803086018Připojení antényžádný účastníkStupeň krytíIP67
DX81-LITHBateriový modul pro externí napájení stanic DX803086016Připojení antényžádný účastníkStupeň krytíIP67
DXM100-B1R4síťový kontrolér integrované Data Radio 2.4 GHz3800138Komunikační protokolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485Typ vstupuNPN / PNP / 0…20 mA / 0…10 V / 10k termistor / čítačFunkceTopologie stromTyp výstupuNMOS/0–20 mA nebo 0–10 V
DXM100-B1R3síťový kontrolér integrovaná komunikační brána 2.4-GHz DX803800137Komunikační protokolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485Typ vstupuNPN / PNP / 0…20 mA / 0…10 V / 10k termistor / čítačFunkceTopologie hvězdaTyp výstupuNMOS/0–20 mA nebo 0–10 V
K70DXN2T2GRYQPick to Light Senzor pro manipulaci s předměty3096946Typ vstupukomunikační protokolFunkcekoncový spínač
B-TL70DXN2-Q5LED signální světlo Modulární signalizační věž3094217Typ vstupuPNPFunkceSignalizační maják
DX80N2X6S-P6Bezdrátový systém přenos I/O dat v topologii hvězda3095667Typ vstupusériové rozhraníFunkceTopologie hvězda