RI360P0-QR24M0-IOLX2-H1141/3GDBezkontaktní enkodér s certifikací ATEX IO-Link, 3GD, zóna 2 (22)100003122Typ výstupuabsolutní semi víceotáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmTyp hřídeleDutý hřídel
RI90P2-QR20-LU4X2Miniaturní rotační snímač s analogovým výstupem100001834Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
RI40P2-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3PMiniaturní rotační snímač s analogovým výstupem100001839Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
RI60P1-QR20-LI2X2-H1141Miniaturní rotační snímač s analogovým výstupem100004590Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
RI240P1-QR20-LI2X2-H1141Miniaturní rotační snímač s analogovým výstupem100004593Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
RI120P1-QR20-LI2X2-H1141Miniaturní rotační snímač s analogovým výstupem100004592Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
RI360P1-QR20-LI2X2-H1141Miniaturní rotační snímač s analogovým výstupem100004587Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
RI360P1-QR20-LI2X2Miniaturní rotační snímač s analogovým výstupem100004573Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
RI120P1-QR20-LI2X2Miniaturní rotační snímač s analogovým výstupem100004578Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
RI240P1-QR20-LI2X2Miniaturní rotační snímač s analogovým výstupem100004579Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
RI90P1-QR20-LI2X2-H1141Miniaturní rotační snímač s analogovým výstupem100004591Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
RI240P1-QR20-LU4X2-H1141Miniaturní rotační snímač s analogovým výstupem100000207Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem