MIAD9CV2Optický senzor Konvergentní senzor3037712Barva světlačervenáFunkceBezdotykový spínačVýstupní funkceNAMURMax. dosah (mm)43
Q45AD9LVOptický senzor Reflexní závora3037620Barva světlačervenáFunkceReflexní závoraVýstupní funkceNAMURMax. dosah (mm)9000
Q45AD9LP W/30'Optický senzor Reflexní závora s polarizačním filtrem3040816Barva světlačervená polarizaceFunkceReflexní závoraVýstupní funkceNAMURMax. dosah (mm)6000
Q45AD9DQOptický senzor Difuzní senzor3037627Barva světlaIRFunkceBezdotykový spínačVýstupní funkceNAMURMax. dosah (mm)300
MIAD9LVAGQOptický senzor Reflexní závora s polarizačním filtrem3037294Barva světlačervená polarizaceFunkceReflexní závoraVýstupní funkceNAMURMax. dosah (mm)2000
Q45AD9DOptický senzor Difuzní senzor3037617Barva světlaIRFunkceBezdotykový spínačVýstupní funkceNAMURMax. dosah (mm)300
Ni15-G28-Y1Indukční senzor10067Elektrické připojeníkabelProvedenínevestavnéVýstupní funkceNAMURJmenovitá spínací vzdálenost (mm)15
NI4-T12-Y0/S128Indukční senzor Se zvýšeným teplotním rozsahem1041402Elektrické připojeníkabelProvedenínevestavnéVýstupní funkceNAMURJmenovitá spínací vzdálenost (mm)4
BC5-S185-Y0X/S90 4Mkapacitní senzor2003522Elektrické připojeníkabelProvedenízapuštěnýVýstupní funkceNAMURJmenovitá spínací vzdálenost (mm)7.5
NI5-G12-Y1X 30MInductive Sensor100031571Elektrické připojeníkabelProvedenínevestavnéVýstupní funkceNAMURJmenovitá spínací vzdálenost (mm)2
NI5-P12-Y1X/S97Indukční senzor Se zvýšeným teplotním rozsahem1009402Elektrické připojeníkabelProvedenínevestavnéVýstupní funkceNAMURJmenovitá spínací vzdálenost (mm)5
NI15-P30-Y1X/S97Indukční senzor Se zvýšeným teplotním rozsahem1022704Elektrické připojeníkabelProvedenínevestavnéVýstupní funkceNAMURJmenovitá spínací vzdálenost (mm)15