DXM100-B1R4síťový kontrolér integrované Data Radio 2.4 GHz3800138Komunikační protokolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485Typ vstupuNPN / PNP / 0…20 mA / 0…10 V / 10k termistor / čítačFunkceTopologie stromTyp výstupuNMOS/0–20 mA nebo 0–10 V
DXM100-B1R3síťový kontrolér integrovaná komunikační brána 2.4-GHz DX803800137Komunikační protokolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485Typ vstupuNPN / PNP / 0…20 mA / 0…10 V / 10k termistor / čítačFunkceTopologie hvězdaTyp výstupuNMOS/0–20 mA nebo 0–10 V
DXM150-B2R3síťový kontrolér integrovaná komunikační brána 2.4-GHz DX803803761Komunikační protokolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485Typ vstupuNPN / PNP / 4…20mA / 0…10V / čítač / termistorFunkceTopologie hvězdaTyp výstupuPNP / NPN / 0…20 mA nebo 0…10 V
DXMR110-8Ksíťový kontrolér 8 × IO-Link master port3814332Komunikační protokolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETTyp vstupukomunikační protokolTyp výstupuIO-Link
DXMR90-4Ksíťový kontrolér 4 × IO-Link master port3813874Komunikační protokolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
DXM1200-X2R3Network Controller With Integrated 2.4-GHz DX80 Gateway3814990Komunikační protokolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFunkceTopologie hvězda
DXM1200-X2R4Network Controller With Integrated 2.4-GHz Data Radio3814991Komunikační protokolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFunkceTopologie strom
DXM700-B1R4síťový kontrolér integrované Data Radio 2.4 GHz3806249Komunikační protokolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunkceTopologie stromTyp výstupuPNP
DXM700-B1R3síťový kontrolér integrovaná komunikační brána 2.4-GHz DX803806248Komunikační protokolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunkceTopologie hvězdaTyp výstupuPNP
R70SR2MQWireless system Serial data transmission in tree topology3812526Komunikační protokolRS485, Modbus RTUFunkceTopologie strom
R70ER2MQWireless system Serial data transmission in tree topology3813378Komunikační protokolEtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFunkceTopologie strom