Přeskočit na hlavní obsah

Lidská práva

Společnost TURCK klade důraz na správný přístup, vzájemný respekt a přijímání odpovědnosti. Věříme, že trvalý úspěch je možný pouze tehdy, pokud respektujeme důstojnost každého jednotlivce. Proto se zavazujeme k zajištění spravedlivých pracovních podmínek, bezpečného pracovního prostředí a důsledné ochrany základních lidských práv – a to po celém světě i v rámci celého našeho hodnotového řetězce. Takto zůstáváme věrni tomu, co nás činí jedinečnými: jsme partnerem, který bere odpovědnost vážně a kterému můžete důvěřovat.

A. Právní základ

Společnost Turck Holding GmbH vydává toto prohlášení o zásadách na základě § 6 odst. 2 věty 2 německého zákona o povinnostech náležité péče v dodavatelském řetězci (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) svým jménem a jménem své vlastní obchodní jednotky (dále jen „TURCK“). Každá nová verze tohoto prohlášení o zásadách nahradí předchozí verzi okamžikem svého vstupu v platnost.

 

B. Závazek společnosti TURCK

Společnost TURCK se zavazuje k legálnímu, společensky odpovědnému a ekologickému řízení podniku. Zejména dodržování lidských práv má pro společnost TURCK zásadní význam, jak je uvedeno v tomto prohlášení o zásadách.

 

C. Zásady společnosti TURCK

Společnost TURCK stanovila základní zásady svých globálních obchodních aktivit v Kodexu chování TURCK ze dne 30. 11. 2020. Lidská práva mají zásadní význam. Prostřednictvím Kodexu chování společnosti TURCK se společnost TURCK zavazuje k celosvětovému dodržování zásad v něm definovaných, a to jak ve vlastní obchodní jednotce, tak i mimo ni, zejména v dodavatelském řetězci.

Znění Kodexu chování společnosti TURCK je přiloženo k tomuto prohlášení o zásadách a je celosvětově dostupné v němčině a angličtině zde.

Etický kodex společnosti TURCK tvoří základ každodenního jednání celé obchodní jednotky. Aby společnost TURCK splnila tento závazek, který si sama stanovila, zavedla procesy zajišťující dodržování těchto zásad, a to i v rámci dodavatelského řetězce.

 

D. Povědomí o rizicích, analýza rizik, řízení rizik a snižování rizik

Společnost TURCK udržuje neustálou komunikaci se všemi zainteresovanými stranami po celém světě s cílem identifikovat rizika v oblasti lidských práv a životního prostředí. Vzhledem k našim globálním obchodním aktivitám klademe důraz na bezpečnost a pracovní podmínky jako klíčovou oblast rizika v našem vlastním Prohlášení o lidských právech obchodní jednotky © TURCK 2024.

Aby se předešlo vzniku jakýchkoli rizik, společnost TURCK vypracovala řadu preventivních opatření a v rámci své vlastní obchodní jednotky vede průběžný dialog o rizicích. Tímto způsobem společnost TURCK vytváří společné povědomí o rizicích. Toto společné povědomí tvoří základ pro dosažení společných cílů, zejména v oblasti lidských práv. K dosažení těchto cílů již byla přijata řada opatření. Účinnost přijatých opatření je pravidelně kontrolována, například prostřednictvím interních a externích auditů. To umožňuje pravidelně identifikovat 
oblasti, kde jsou možná a nezbytná zlepšení, lépe kontrolovat potenciální rizika a definitivně je řešit.

Společnost TURCK navíc zavedla globální systém pro oznamování podezření, který lze využít k nahlášení potenciálních porušení předpisů a podezření kdekoli na světě. Oznámení lze podat anonymně. Systém pro oznamování podezření společnosti TURCK najdete zde. Tento systém splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy, aby oznamovatelům poskytoval co nejlepší ochranu.

Světové trhy a podnikatelské prostředí se neustále mění. Proto společnost TURCK pravidelně prověřuje, zda se změnila rizika spojená s její činností a zda je třeba tuto politiku přizpůsobit. To se vždy děje v souladu s právním rámcem, zásadami Kodexu chování společnosti TURCK a za zapojení všech zainteresovaných stran.

 

TURCK s.r.o.
Hradec Králové
září 2026 
vedení společnosti

 

Ke stažení: Prohlášení skupiny TURCK o lidských právech