Ex izolace modulárních technologických zařízení
Zařízení s rozhraním IMXK lze instalovat do kompaktních skříní nad procesními moduly a přenášet signály z jiskrově bezpečných polních zařízení

Výhody
- Hloubka pouhých 77 milimetrů usnadňuje instalaci do kompaktních rozvaděčů a malých skříní
- Vysoká úroveň bezpečnosti ve funkčně bezpečných obvodech až do úrovně SIL2
- Celosvětová schválení usnadňují realizaci globálních výrobních scénářů
- Špičková přesnost, rychlost a teplotní stabilita zaručují bezpečnost investice
Výzva
Modulární technologická zařízení využívají kompaktní skříně, které šetří místo a umožňují flexibilní výrobní kapacity. Klasická rozhraní jsou však často příliš hluboká pro ploché skříně, které jsou v omezených prostorech nezbytné. Zároveň je nutné spolehlivě přenášet jiskrově bezpečné signály a realizovat funkčně bezpečné obvody až do úrovně SIL2. Řešení by měla být kompaktní, splňovat nejvyšší bezpečnostní standardy a být flexibilní pro použití po celém světě, aniž by byla ohrožena spolehlivost, přesnost a rychlost.
Řešení
Rozhraní IMXK od společnosti TURCK byla speciálně vyvinuta pro kompaktní rozvaděče v modulárních procesních zařízeních. Díky hloubce pouhých 77 mm se vejdou do plochých rozvaděčů a zajišťují bezpečné izolaci Ex pro snímače a akční členy až do zóny 0/zóny 22. Model IMXK12 lze instalovat v zóně 2. Díky globálním certifikacím (ATEX, IECEx, NEPSI, cULus, INMETRO, Kosha, TIIS) je lze používat po celém světě, což usnadňuje mezinárodní využití modulárních skidů. Řada IMXK12 zahrnuje izolační spínací zesilovače (IMXK12-DI), ovladače solenoidů (IMXK12-DO), izolační převodníky analogových výstupů (IMXK12-AO) a izolační převodníky (IMXK12-AI) pro analogové signály. Všechna zařízení umožňují bezpečný přenos signálu a splňují požadavky SIL2. Díky širokému rozsahu vstupního napětí 10…30 VDC jsou vhodná také pro použití se solární energií nebo mobilními zdroji energie, například ve vozidlech s palubní elektrickou soustavou. Kompaktní konstrukce šetří místo, zatímco jednoduchá integrace urychluje uvedení do provozu. Řada IMXK nabízí řešení připravené na budoucnost pro flexibilní, modulární procesní zařízení.

„Naše produktová řada IMXK představuje kompaktní a flexibilní řešení pro Ex izolaci v modulárních technologických zařízeních. Tyto produkty, které jsou připraveny na budoucnost, lze používat kdekoli na světě.“
Frank Humpert | Product Manager Interface Technology – Functional Safety | TURCK GmbH