Durchgängige Identifikation von Skids in Lackieranlagen
TURCKs RFID-Systeme widerstehen extremen Temperaturen im gesamten Prozess

Benefits
- Hochtemperatur-RFID-Datenträger bleiben fest am Skid
- Beständig gegen Temperaturen bis 230 °C und aggressive Chemikalien
- Fehlerfreie Identifikation über den gesamten Lackierprozess
- Einfache Integration in bestehende Steuerungssysteme
Herausforderung
In der Automobilproduktion müssen Fahrzeugkarosserien über verschiedene Fertigungsschritte hinweg eindeutig identifizierbar sein. Besonders herausfordernd ist dies in der Lackiererei, wo extreme Temperaturen herkömmliche Identifikationsmethoden unbrauchbar machen. Eine Lösung wird benötigt, die Skids und Karosserien durchgängig identifiziert und dabei den widrigen Umgebungsbedingungen standhält.
Lösung
TURCKs RFID-Systeme gewährleisten eine zuverlässige Identifikation von Skids und Fahrzeugkarosserien über den gesamten Lackierprozess hinweg. Spezielle Hochtemperatur-RFID-Datenträger widerstehen Temperaturen bis 230 °C und aggressiven Chemikalien in Tauch- und Vorbehandlungsbädern. Die robuste Bauweise sorgt für eine lange Lebensdauer, selbst unter extremen Bedingungen. Dadurch wird eine lückenlose Rückverfolgbarkeit ermöglicht, die Fehler reduziert und Nacharbeiten minimiert. Zudem lassen sich TURCKs RFID-Systeme einfach in bestehende Steuerungssysteme integrieren und bieten flexible Anbindungsmöglichkeiten über industrielle Feldbusse.

„Unsere RFID-Lösungen gewährleisten eine lückenlose Identifikation von Skids, auch unter extremen Bedingungen wie z.B. in Paint-Shop-Prozessen.“
Hendrik Schnabel | Product Manager RFID Systems | TURCK GmbH