Fehlerfreie Werkzeugidentifikation in Metallpresse
RFID-System BL ident und induktive Näherungsschalter sichern Werkzeugwechsel und Pressvorgang in Blechpressen

Benefits
- Das RFID-System BL ident verhindert Produktionsausfälle durch die eindeutige Identifikation der korrekten Presswerkzeuge
- Induktive Sensoren prüfen die Anwesenheit und korrekte Position der eingelegten Bleche
- Crashs und Stillstandzeiten werden so ausgeschlossen
Herausforderung
In der Metallverarbeitung müssen Presswerkzeuge präzise identifiziert und Rohbleche korrekt positioniert werden, um eine fehlerfreie Produktion zu gewährleisten. Eine fehlerhafte Werkzeugzuordnung kann zu Ausschuss, Maschinenbeschädigungen und langen Stillstandzeiten führen. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass das Blech exakt ausgerichtet ist, bevor der Pressvorgang startet. Eine zuverlässige, automatisierte Lösung zur Werkzeug- und Lageprüfung ist daher erforderlich.
Lösung
TURCKs RFID-System BL ident ermöglicht eine fehlerfreie Werkzeugidentifikation, indem es sicherstellt, dass immer das korrekte Presswerkzeug eingesetzt wird. Jeder Werkzeugsatz ist mit einem RFID-Tag ausgestattet, der automatisch ausgelesen wird, sobald das Werkzeug in die Presse eingebaut wird. So wird verhindert, dass falsche oder defekte Werkzeuge verwendet werden, was Ausschuss und Maschinenschäden vermeidet.
Zusätzlich kommen TURCKs induktive Näherungsschalter zum Einsatz, um die exakte Lage der Rohbleche zu überprüfen. Diese Sensoren sind speziell für den Einsatz in metallischer Umgebung konzipiert und unempfindlich gegenüber starken Magnetfeldern, die in Presswerken häufig auftreten. Durch ihre hohen Schaltabstände erkennen sie zuverlässig, ob das Blech richtig eingelegt wurde, bevor die Presse aktiviert wird.
Die Kombination aus RFID-Werkzeugidentifikation und Näherungssensoren steigert die Prozesssicherheit erheblich und reduziert ungeplante Stillstände. Beide Systeme lassen sich in dieselben TURCK I/O-Lösungen integrieren, was die Installation vereinfacht und eine nahtlose Kommunikation ermöglicht. So wird die Produktion effizienter und wirtschaftlicher gestaltet.

„Die Kombination aus RFID und induktiven Näherungsschaltern sorgt für höchste Prozesssicherheit und vermeidet kostspielige Stillstandzeiten.“
Thorsten Enthöfer | Product Manager RFID HF Systems | TURCK GmbH
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte