Zum Hauptinhalt springen
Steuerung

Motorsteuerung mit Zustandsüberwachung

Kompaktes I/O-Modul TBEN-S-2COM überträgt Prozess- und Zustandsdaten über dieselbe Ethernet-Leitung

Multiprotokoll-Ethernet, Condition-Monitoring-Sensoren

Benefits

  • Höhere Maschinenverfügbarkeit durch rechtzeitige Warnung bei drohenden Schäden
  • Keine Zusatzverdrahtung dank Kommunikation über bestehende Ethernet-Leitungen
  • Parallelabfrage mit niedrigerer Priorität vermeidet Wechselwirkung mit der Maschinensteuerung
  • Dezentrale Integration von Motoren mit serieller Schnittstelle in Industrial-Ethernet-Netzwerke

Herausforderung

Bei der Ansteuerung von Motoren müssen sowohl Prozessdaten für den Betrieb als auch Zustandsdaten für Condition Monitoring effizient übertragen werden. Vibrationssensoren liefern wertvolle Informationen über Anomalien wie Unwucht oder Lagerschäden, die frühzeitig erkannt werden müssen. Die Herausforderung besteht darin, diese Daten in Echtzeit bereitzustellen, ohne zusätzliche Netzwerkschnittstellen oder aufwendige Hardware zu benötigen, um eine durchgängige Maschinenverfügbarkeit zu gewährleisten.

Lösung

Das kompakte I/O-Modul TBEN-S-2COM vereint Motorsteuerung und Condition Monitoring auf einer einzigen Ethernet-Leitung. Vibrationssensoren wie der QM30VT2 erfassen Schwingungs- und Temperaturwerte und senden sie an das I/O-Modul. Parallel dazu überträgt das Modul Prozessdaten der SPS an den Motor – wahlweise über RS485 oder RS232.
Dank Multiprotokoll-Technologie kommuniziert TBEN-S-2COM gleichzeitig mit Steuerungen, HMIs oder Cloud-Anwendungen. Die Motorsteuerung bleibt priorisiert, während Vibrationsdaten mit niedrigerer Priorität übermittelt werden, sodass eine zuverlässige Datenübertragung gewährleistet ist.

Für weiterführende Analysen lassen sich die erfassten Zustandsdaten über Edge-Controller wie das TX700 vorverarbeiten oder direkt via MQTT oder OPC-UA an Cloud-Systeme weiterleiten. Individuelle Dashboards visualisieren die Daten und informieren Instandhalter proaktiv bei Grenzwertüberschreitungen. So lassen sich Ausfallzeiten reduzieren und Wartungen vorausschauend planen – für eine effiziente und zuverlässige Maschinenüberwachung.

„Wir können serielle Motorsteuerung und Condition Monitoring in einer Lösung effizient kombinieren. Für eine zuverlässige Produktion mit minimalem Installationsaufwand sorgt unser TBEN-S2-2COM-4DXP-Modul.“

Nitsche Frederik | Product Manager Factory Automation Systems | TURCK GmbH

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte

Feldbustechnik

I/O-Module

Signalart: RS232Signalart: RS485
Cloud Solutions

Hardware

Programmierung: CODESYS V3Schutzart: IP66 frontseitig, IP20 rückseitig

TAS Cloud – das IIoT Control-Center für Ihre Maschinenflotte

Von der Sensor-Anbindung über individuelle Dashboards bis zum sicheren Remote-Zugriff: TAS Cloud macht Ihre Maschinendaten jederzeit und überall verfügbar – transparent, in Echtzeit und ohne komplexe IT-Infrastruktur. Als Modul der TURCK Automation Suite lässt sich TAS Cloud nahtlos in Ihre bestehende Umgebung integrieren. Entdecken Sie, wie IIoT-gestützte Überwachung und Analyse Ihre Prozesse auf ein neues Effizienzniveau heben.