Zum Hauptinhalt springen
Überwachung

Qualitätssicherung am Kleberoboter

IO-Link-fähige Druck- und Temperatursensoren PS+ und TS+ sichern gleichmäßiges Fließverhalten von Klebstoffen

IO-Link, Condition Monitoring, Temperatursensoren, Drucksensoren

Benefits

  • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch robustes Sensordesign
  • Kosteneffizienter als Alternativlösungen mit Massendurchflussmesser mit Coriolismessprinzip
  • Zusatzdaten für Condition Monitoring über IO-Link abrufbar 

Herausforderung

Beim automatisierten Klebstoffauftrag an Fahrzeugscheiben muss sichergestellt sein, dass die Viskosität des Klebemediums optimal bleibt. Temperatur- und Druckschwankungen können zu fehlerhaften Klebenahtmustern oder unzureichender Haftung führen. Eine präzise Überwachung dieser Parameter ist entscheidend, um Prozesssicherheit und gleichbleibend hohe Qualität zu gewährleisten. 

Lösung

TURCKs IO-Link-fähige PS+ und TS+ Sensoren sichern die zuverlässige Klebstoffapplikation durch eine präzise Überwachung von Temperatur und Druck. TS+ Temperatursensoren stellen sicher, dass das Klebemedium immer die optimale Viskosität besitzt. Erwärmte Klebstofffässer ermöglichen eine konstante Verarbeitung, während die Sensoren die Temperatur erfassen und an die Steuerung melden.

PS+ Drucksensoren mit frontbündiger Membran verhindern Verstopfungen durch Klebstoffreste und erkennen frühzeitig Druckabweichungen. Änderungen im Druck können auf verstopfte Düsen oder abgeknickte Leitungen hinweisen. Die Kombination aus Temperatur- und Drucküberwachung bildet eine kosteneffiziente Alternative zu teuren Coriolis-Massendurchflussmessern für zähflüssige Medien.

Durch die nahtlose IO-Link-Integration werden alle Messwerte in Echtzeit an die Steuerung übertragen. So bleibt die Klebstoffkonsistenz stabil, der Kleberoboter trägt stets die richtige Menge auf und die Prozessqualität wird gesichert – für maximale Anlagenverfügbarkeit und höchste Klebegüte.

John_Vinesh_groß

„Die Kombination aus PS+ und TS+ Sensoren stellt sicher, dass der Klebstoff stets in optimaler Konsistenz verarbeitet wird – für präzise und zuverlässige Verklebungen.“ 

Vinesh John | Product Manager Fluid Sensors | TURCK GmbH

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte

Sensortechnik

Drucksensoren

Bauform: mit AnzeigeSchutzart: IP69K