Zum Hauptinhalt springen
Rückverfolgung

Tracking von Batterie-Rohmaterialien

RFID-System aus einer Hand garantiert zuverlässige Prozesse dank OPC UA – auch bei hohem Durchsatz und komplexen Verfahren mit großer Varianz

Track & Trace, RFID, OPC UA, Schreib-Lesegeräte HF/UHF, Datenträger HF/UHF

Benefits

  • keine Schnittstellenkonflikte, da Lösung aus einer Hand
  • OPC-UA Integration für nahtlose Datenübertragung vom Feld bis ins ERP
  • bereit für zukünftige Cloud-Implementierungen per OPC-UA-Hohe Verfügbarkeit durch durchgängige IP67-Lösung
  • Hohe Verfügbarkeit dank durchgehender IP67-Lösung 

Herausforderung

In der Batteriezellenproduktion müssen verschiedene Rohstoffe in der richtigen Reihenfolge und mit präzisen Parametern verarbeitet werden. Fehlerhafte Materialzuweisungen oder falsche Prozessschritte können die Qualität der Zellen beeinträchtigen. Eine zuverlässige Identifikation der Materialbehälter ist erforderlich, um einen fehlerfreien Ablauf zu gewährleisten und die durchgeführten Produktionsschritte lückenlos zu dokumentieren. 

Lösung

TURCKs RFID-System ermöglicht eine automatisierte Identifikation der Behälter mit Rohmaterialien. Schreib-Lese-Köpfe wie der TNLR-Q80 sind speziell für raue Umgebungen mit Staub und chemischen Einflüssen ausgelegt. Sie erfassen die RFID-Daten berührungslos und übertragen sie über das TBEN-L-4RFID-Interface per OPC UA direkt ins ERP-System. Diese direkte Kommunikation mit der IT-Ebene ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Produktionsprozesse.

Besonders in metallischer Umgebung sind standardmäßige RFID-Systeme oft fehleranfällig. TURCK bietet hierfür spezielle Hochfrequenz-Datenträger, die auch auf Metall zuverlässig lesbar sind. Das System liest lediglich die ID des Behälters aus und ergänzt alle relevanten Produktionsdaten aus einer zentralen Datenbank. Durch diese Lösung werden Produktionsfehler minimiert, Prozesse optimiert und eine vollständige Rückverfolgbarkeit sichergestellt. 

„Mit unserer robusten RFID-Technologie und der OPC UA-Schnittstelle bieten wir eine durchgängige Lösung zur Materialverfolgung in der Batteriezellenproduktion.“ 

Chien-Hsun (Josh) Chuang | Sales Director Greater China | TURCK GmbH

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte