Erfassung von Mehrwegbehältern
RU50-Ultraschallsensoren erfassen Transportboxen auf Rollenförderern sicher und effizient

Benefits
Schmutzunempfindliche Sensoren ermöglichen fehlerfreie Erfassung für höhere OEE
Transluzente Endkappe ermöglicht schnelle Diagnose aus nahezu jedem Blickwinkel
Energieffiziente Fördertechnik durch intelligentes An- und Abschalten des Antriebes
Herausforderung
Sensoren an Rollenförderern müssen Behälter präzise erfassen, um den Materialfluss in Produktionsanlagen effizient zu steuern. Optische Sensoren stoßen bei schlechten Lichtverhältnissen, Verschmutzung oder spiegelnden Oberflächen an ihre Grenzen. Eine zuverlässige Lösung zur Objekterkennung ist entscheidend, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen, Energie zu sparen und Verschleiß zu reduzieren.
Lösung
Die Ultraschallsensoren der ECO-Serie RU50 von TURCK erkennen Transport-Behälter unabhängig von Farbe, Material, Transparenz oder Lichtverhältnissen. Sie arbeiten zuverlässig als Reflexionsschranke, indem sie ein gegenüberliegendes Führungsblech als Reflektor nutzen. Verlässt der Behälter den Erfassungsbereich, registriert der Sensor dies sofort und meldet die Veränderung an das Steuerungssystem.
Durch den direkten Anschluss an den Antrieb können Rollenförderer energieeffizienter arbeiten: Der Antrieb läuft nur dann, wenn tatsächlich ein Behälter transportiert wird. So reduziert sich der Energieverbrauch, und der Verschleiß wird minimiert. Die transluzente Endkappe des Sensors ermöglicht eine schnelle Erkennung des Schaltzustands aus nahezu jedem Blickwinkel – ein Vorteil für Wartung und Inbetriebnahme.
Die ECO-Serie wurde speziell für kostensensible Applikationen mit hohen Stückzahlen optimiert. Dank ihrer kompakten Bauform und einfachen Integration sind die Sensoren ideal für den Einsatz in modernen Förderanlagen geeignet.

„Mit der ECO-Serie bieten wir eine effiziente und wirtschaftliche Lösung zur Behältererfassung, die Materialfluss, Energieeinsparung und Prozesssicherheit optimal vereint. "
Jannik Suchowitzki | Product Manager Distance Sensors | TURCK GmbH