Identifikationssystem

GMP-Compliance durch RFID-Verladekontrolle und Produktions-Verfolgung für Chemikalien

Die Rückverfolgbarkeit von Chemikalien in Big Bags muss sichergestellt werden, um gesetzliche Vorschriften wie GMP, FEEM oder die EU Directive 2008/43/EG zu erfüllen. Manuelle und inkonsistente Prozesse können zu Fehlern führen und die Lieferkettentransparenz gefährden. Ein System wird benötigt, das eine kontaktlose, zuverlässige Identifikation der Herkunft und des Inhalts der Big Bags ermöglicht und gleichzeitig menschliche Fehler nahezu ausschließt.
Am Ende jeder Produktionslinie werden Big Bags mit RFID-Tags versehen und direkt mit Informationen zum Inhalt und Herstellungscharge des Bags beschrieben. Die Datenträger ermöglichen eine berührungslose Identifikation – auch ohne Sichtkontakt. Gleichzeitig sind Nutzfahrzeuge wie Schaufellader, Gabelstapler und Traktoren mit RFID-Readern und drahtloser Datenverbindung ausgerüstet. Mithilfe smarter Algorithmen erkennt das System, welche Big Bags gerade auf dem Stapler transportiert werden. Beim Verladen werden die Big Bags ebenfalls identifiziert, sodass auch der korrekte Versand vollständig dokumentiert und verifiziert wird.
Durch die Dokumentation auf Basis der RFID-Daten entsprechen Produktion und Versand der Chemikalien allen gesetzlichen Vorschriften und bietet maximale Transparenz entlang der gesamten Lieferkette – von der Produktion bis zum Endkunden. Unternehmen profitieren von einer deutlich höheren Effizienz in Produktion und Logistik sowie vollständiger Transparenz bei minimalen menschlichen Fehlern.
„Die Rückverfolgung von Big Bags mit RFID ermöglicht eine hundertprozentige Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sowie die vollständige Kontrolle über den Produktions- und Lieferprozess.“
Tomi Lundström | TVS RFID Expert

Turck Vilant Systems (TVS) ist innerhalb der TURCK-Gruppe der Spezialist für schlüsselfertige Identifikations- und Lokalisierungslösungen – weltweit und für Logistik und Intralogistikapplikationen in allen Branchen. Immer wenn ein Gegenstand in einem Prozess identifiziert werden muss, findet TVS die passende Lösung. Von der ersten Beratung und Prozessanalyse bis zum Live- und Produktivbetrieb steht TVS im Projekt zur Seite. Die Stärke von TVS liegt dabei im tiefgreifenden Prozess-Know-how und der eigenen Software zur Datenvorverarbeitung.