Zum Hauptinhalt springen
Steuerung

Steuerung von Rollenförderern

Dezentrale I/O-Blocks senken Zykluszeiten, verkürzen Inbetriebnahmen und sparen Verdrahtungskosten 

ARGEE/Field Logic Controller, Dezentrale Automatisierung, I/O-Module

Benefits

  • Schnelle Inbetriebnahme dank Offline-Tests 

  • Geringer Verdrahtungsaufwand und kleinere SPS 

  • Kurze Reaktionszeiten durch dezentrale Steuerung 

  • Steigerung der Systemleistung durch schnelle Reaktionszeiten 

Herausforderung

In großen Logistikanlagen müssen Rollenfördermodule präzise und effizient gesteuert werden, um Kartons oder Mehrwegbehälter störungsfrei zu transportieren. Zentrale Steuerungssysteme führen aufgrund vieler Teilnehmer häufig zu langen Zykluszeiten. Dadurch werden Verzögerungen und Staus verursacht. Dies erfordert manuelle Eingriffe und stört den Materialfluss. Eine dezentrale Lösung ermöglicht, die Zykluszeiten zu verkürzen und die Steuerung der Fördermodule schneller und zuverlässiger zu gestalten. 

Lösung

TURCKs dezentrale I/O-Module mit integrierter Logik ermöglichen eine autarke Steuerung der Fördermodule vor Ort. Sensoren und Aktoren werden direkt an den IP67-I/O-Blocks angeschlossen, die eine Reaktionszeit von nur 2 Millisekunden bieten. Viele dezentrale Steuerungen können deutlich schneller sein als eine zentrale SPS. So werden Staus und Fehlsteuerungen vermieden, die bei hohen Zykluszeiten auftreten können. Mithilfe der programmierbaren dezentralen Logik ARGEE können Fördermodule individuell und ohne tiefgreifende Programmierkenntnisse eingerichtet werden. Die Module lassen sich bereits im Werk vollständig testen, was die Inbetriebnahme beschleunigt, und Installationsfehler vermeidet. Durch die Nutzung von I/O-Hubs kann zudem der Verdrahtungsaufwand erheblich reduziert und die Kosten für SPS und Installationen gesenkt werden. Dank IP67-Schutz werden die Module direkt an den Förderbahnen ohne zusätzliche Schutzgehäuse montiert. 

"Mit Hilfe unserer dezentralen I/O-Blocks kann die Ansteuerung von Rollenförder-Segmenten erheblich effizienter und flexibler gestaltet werden." 

Nitsche Frederik | Product Manager Factory Automation Systems | TURCK GmbH