Zum Hauptinhalt springen
Überwachung

Vorausschauende Wartung an Förderbändern

RU-Ultraschallsensoren mit IO-Link erfassen Objekte zuverlässig und ermöglichen Predictive Maintenance 

Vorbeugende Wartung, IO-Link, Ultraschallsensoren

Benefits

  • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch vorausschauende Wartung 

  • Zuverlässige Übermittlung von Nutzsignal und Signalqualität 

  • Schalt- und Analogausgang sowie IO-Link-Schnittstelle 

  • Einfaches Wechseln zwischen den Betriebsarten Reflextaster und Reflexschranke 

  • Öffner- und Schließer-Schaltausgang möglich 

Herausforderung

Förderanlagen in der Logistik müssen zuverlässig arbeiten, um Störungen und Stillstände zu vermeiden. Mechanische Sensoren unterliegen Verschleiß, optische Systeme versagen bei Staub oder wechselnden Lichtverhältnissen. Eine robuste Lösung zur Objekterkennung und vorausschauenden Wartung ist essenziell, um frühzeitig Wartungsbedarf zu erkennen und ungeplante Ausfälle zu vermeiden. In manchen Anwendungen ist es zudem notwendig, transparente Objekte sicher zu erfassen. 

Lösung

TURCKs RU-Ultraschallsensoren mit IO-Link erkennen Objekte unabhängig von Material, Farbe, Transparenz oder Oberflächenbeschaffenheit und übermitteln zusätzlich Diagnosedaten zur vorausschauenden Wartung. Sie erfassen nicht nur die Anwesenheit von Objekten, sondern liefern auch Informationen zur Signalqualität, internen Sensortemperatur und möglichen Verschmutzungen. 

Die Sensoren sind dank Schutzart IP67 für den dauerhaften Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen konzipiert. Ihre Temperaturkompensation stellt sicher, dass auch extreme Umgebungsbedingungen die Messgenauigkeit nicht beeinträchtigen. Über IO-Link lassen sich die Sensoren flexibel konfigurieren und in verschiedene Betriebsmodi schalten – als Reflexionsschranke oder Reflextaster, mit Schalt- oder Analogausgang. 

Durch die frühzeitige Erkennung von Signalveränderungen können Wartungsmaßnahmen geplant und ungeplante Stillstände vermieden werden. Das steigert die Anlagenverfügbarkeit, reduziert Wartungskosten und erhöht die Betriebssicherheit. 

 

„Unsere RU-Ultraschallsensoren bieten mehr als nur Objekterkennung – sie liefern wertvolle Diagnosedaten für eine effiziente vorausschauende Wartung." 

Jannik Suchowitzki | Product Manager Distance Sensors | TURCK GmbH

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte