Zum Hauptinhalt springen
Identifikation

Zutrittsicherung für geschützte Bereiche

Standalone-RFID-System schützt zuverlässig vor unbefugtem Zugang in gesicherte Bereiche 

RFID, Cybersicherheit, Schreib-Lesegeräte HF/UHF

Benefits

  • Kostengünstige Lösung da weder Steuerung noch Interface benötigt werden 

  • Höheres Sicherheitslevel für sensible Bereiche 

  • Einfache Nachrüstung da vor Ort nur eine Spannungsversorgung benötigt wird 

  • Schnelle Installation dank Schutzart IP67 ohne Gehäuse möglich 

Herausforderung

In Produktions- und Logistikumgebungen müssen geschützte Bereiche wie Schränke oder Räume zuverlässig vor unbefugtem Zugang gesichert werden. Traditionelle Zylinderschlösser sind in solchen Anwendungen oft unpraktisch, da für mehrere Schlösser unterschiedliche Schlüssel notwendig sein können. Zudem bieten sie nur ein begrenztes Sicherheitsniveau. Eine kostengünstige und sichere Lösung wird benötigt, die sich leicht nachrüsten und flexibel einsetzen lässt. 

Lösung

Die IO-Link-Schreib-Lese-Geräte im Standard-I/O-Modus (SIO) bieten eine effektive und einfache Zutrittskontrolle für sensible Bereiche. Mit einem SLIX2-Chip und passwortgeschütztem Betrieb wird sichergestellt, dass nur autorisierte Personen Zugang erhalten. Der Chip ist ohne Passwort nicht duplizierbar, was Manipulation verhindert. Der IO-Link-Reader benötigt keine zusätzliche SPS oder Interface, sondern lediglich eine Spannungsversorgung. Über seinen Schaltausgang kann er direkt ein Relais oder eine Türsicherung steuern. 

Dank der Schutzart IP67 ist die Installation schnell und ohne Schaltkasten möglich, was eine einfache Nachrüstung begünstigt. Die autarke Lösung ist kompatibel mit den Reader-Modellen TN-M18-IOL2, TN-M30-IOL2 und TN-Q40-IOL2 und eignet sich ideal für die Sicherung von Schränken, Zugangstüren oder sensiblen Zonen. Die Kombination aus Benutzerfreundlichkeit und gesteigerter Sicherheit macht das System zur optimalen Wahl für sensible Bereiche. 

„Unsere autarke RFID-Lösung verbindet unkomplizierte Installation mit hohem Sicherheitsniveau – perfekt für sensible Bereiche in der Logistik.“ 

Thorsten Enthöfer | Product Manager RFID HF Systems | TURCK GmbH

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte

Entdecken Sie weitere Insights