Zum Hauptinhalt springen
Überwachung

Automatische Klimaregulierung in mobilen Hühnerställen

TURCKs Condition-Monitoring-Sensor CMTH überwacht zuverlässig die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Stall 

Vorbeugende Wartung, Condition-Monitoring-Sensoren, Schaltnetzteile zur Feldmontage (IP67), TAS Cloud

Benefits

  • Kostengünstige Integration von zwei Messgrößen in einem Sensor  

  • Einfache Nachrüstung ohne Schaltkästen dank Schutzart IP67  

  • Datenansicht und Steuerung auch über mobile Endgeräte möglich  

  • Komplettlösung aus einer Hand  

Herausforderung

In mobilen Hühnerställen schwanken Temperatur und Luftfeuchtigkeit je nach Wetter und Jahreszeit stark. Hohe Werte beeinträchtigen das Tierwohl und begünstigen Schimmelbildung. Eine zuverlässige Überwachung und Steuerung der Klimabedingungen ist notwendig, um ein optimales Stallklima sicherzustellen. Eine dezentrale Lösung zur automatischen Regulierung von Lüftungsklappen und Klimageräten erhöht den Komfort für die Tiere und vereinfacht das Stallmanagement. 

Lösung

TURCKs CMTH-Sensor misst kontinuierlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit und meldet Abweichungen vom Sollwert-Bereich. In Kombination mit TURCKs I/O-Systemen, Steuerungen und HMI-Panels kann die Stallklimatisierung automatisiert werden. Lüftungsklappen, Ventilatoren oder Klimageräte lassen sich direkt ansteuern, um optimale Bedingungen zu gewährleisten. 

Durch die Anbindung an die TAS Cloud können Landwirte die Werte in Echtzeit überwachen und über mobile Geräte oder PCs Anpassungen vornehmen. Die Cloud-Dashboards bieten eine übersichtliche Darstellung aller relevanten Daten mehrerer Ställe. So können Temperatur und Feuchtigkeit jederzeit effizient geregelt werden. 

Robuste IP67-Netzgeräte ermöglichen eine schaltschranklose Installation direkt im Stall. In Kombination mit drahtloser Kommunikation und autarker Stromversorgung wie Photovoltaik lassen sich mobile Ställe flexibel betreiben. Dies verbessert das Tierwohl, reduziert manuelle Eingriffe und sorgt für eine nachhaltige, automatisierte Klimaregulierung. 

 

„Mit unserer vernetzten Sensorlösung behalten Landwirte Temperatur und Luftfeuchte im Stall immer im Blick – für optimale Bedingungen und höhere Tiergesundheit.“ 

Raphael Penning | Product Manager Distance Sensors | TURCK GmbH

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte

Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor für Condition Monitoring mit IO-Link

CMTH-M12-IOL6X2-H1141

CMTH-M12-IOL6X2-H1141

TAS Cloud – das IIoT Control-Center für Ihre Maschinenflotte

Von der Sensor-Anbindung über individuelle Dashboards bis zum sicheren Remote-Zugriff: TAS Cloud macht Ihre Maschinendaten jederzeit und überall verfügbar – transparent, in Echtzeit und ohne komplexe IT-Infrastruktur. Als Modul der TURCK Automation Suite lässt sich TAS Cloud nahtlos in Ihre bestehende Umgebung integrieren. Entdecken Sie, wie IIoT-gestützte Überwachung und Analyse Ihre Prozesse auf ein neues Effizienzniveau heben.