Condition Monitoring in Lagerräumen
Der M12MFTH-Temperatur- und Feuchtesensor, eine Funk-Technologie und die TAS Cloud überwachen gemeinsam effizient Feuchte und Temperatur

Benefits
- Automatische Steuerung von Gieß und Reinigungsprozessen
Erhöhte Zuverlässigkeit durch lückenlose Trendaufzeichnung
Maximale Sicherheit durch zertifikatverschlüsselte MQTT-Kommunikation
Schnelle Installation dank durchgehend drahtloser Condition-Monitoring-Lösung
Vereinfachte Dokumentation durch Ausgabe von Daten-Reports als XLSX oder CSV-Datei
Herausforderung
In Lebensmittellagern müssen Temperatur und Feuchtigkeit konstant überwacht und dokumentiert werden. Eine manuelle Kontrolle ist zeitintensiv, besonders in großen Lagerräumen mit vielen Messpunkten. Automatisierte Lösungen müssen präzise, sicher und einfach integrierbar sein, ohne dass auf Firmennetzwerke zugegriffen werden muss.
Lösung
Die Condition-Monitoring-Lösung von Turck bietet eine drahtlose Überwachung der Lagerumgebung. Der M12MFTH-Temperatur- und Feuchtesensor übermittelt Messdaten über einen batteriebetriebenen DX80-Funkknoten an ein DX80-Gateway im Schaltschrank. Von dort werden die Daten per Modbus RTU an ein TX800M IoT Gateway weitergeleitet, dass sie über WLAN oder LTE-Mobilfunk in Turcks Clouddienst TAS Cloud überträgt.
Dank der Mobilfunkanbindung ist kein Zugriff auf das Firmennetzwerk erforderlich, was Sicherheitsbarrieren vermeidet. Die Datenübertragung erfolgt zertifikatverschlüsselt über MQTT. Alle Zugriffe in TAS Cloud erfolgen auf Grundlage eines umfangreichen Rollen- und Rechtekonzepts.
Das Cockpit in TAS Cloud stellt auf einfach konfigurierbaren Dashboards alle relevanten Sensordaten dar, und lässt sich ohne Programmierkenntnisse an die Erfordernisse der Applikation und Anlage anpassen. Alarme per E-Mail oder SMS lassen sich ebenso einfach konfigurieren wie Langzeit-Trendanalysen oder Berichte als CSV- oder XLSX-Datei. Diese Lösung minimiert den Personalaufwand und steigert gleichzeitig die Sicherheit und Qualität der Überwachung.

„Mit unserer Lösung für das cloudbasierte Condition-Monitoring können Lagerbedingungen effizient und sicher überwacht werden – ganz ohne komplexe und teure Infrastruktur.“
Christoph Rose | Product Manager Cloud & Software | TURCK GmbH
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte
TAS Cloud – das IIoT Control-Center für Ihre Maschinenflotte
Von der Sensor-Anbindung über individuelle Dashboards bis zum sicheren Remote-Zugriff: TAS Cloud macht Ihre Maschinendaten jederzeit und überall verfügbar – transparent, in Echtzeit und ohne komplexe IT-Infrastruktur. Als Modul der TURCK Automation Suite lässt sich TAS Cloud nahtlos in Ihre bestehende Umgebung integrieren. Entdecken Sie, wie IIoT-gestützte Überwachung und Analyse Ihre Prozesse auf ein neues Effizienzniveau heben.