Induktive Sensoren

Induktive Wash-Down-Sensoren mit IO-Link vermeiden in der Lebensmittelproduktion Fehler bei der Montage von Rohrbögen und erkennen Dichtungsverschleiß.

Präzise Informationen über Unregelmäßigkeiten reduzieren Anlagenstillstand
Sichere Funktion auch bei Dichtungsverschleiß durch hohen Schaltabstand auf alle Metalle
Wash-Down-Ausführung für zuverlässigen Einsatz im Lebensmittelumfeld
In der Lebensmittelproduktion sind Rohrleitungen mit zahlreichen Rohrbögen verbaut, die eine präzise Montage und dichte Verbindung erfordern. Fehlerhafte Montage oder verschlissene Dichtungen können zu Undichtigkeiten, Produktionsausfällen oder hygienischen Problemen führen. Eine zuverlässige und automatisierte Kontrolle der Rohrbogenposition sowie eine frühzeitige Erkennung von Verschleiß sind daher entscheidend, um Produktionssicherheit und Anlagenverfügbarkeit zu gewährleisten.
TURCKs induktive Wash-Down-Sensoren mit IO-Link bieten eine zuverlässige Erfassung der Rohrbogenposition. Eine am Rohrbogen angebrachte Schaltfahne ermöglicht es dem Sensor, die korrekte Position zu überprüfen. Dank des hohen Schaltabstands und der Möglichkeit, zwei Schaltpunkte zu setzen, kann der Sensor nicht nur die ordnungsgemäße Montage kontrollieren, sondern auch frühzeitig auf Dichtungsverschleiß hinweisen.
Über IO-Link können zusätzliche Diagnosedaten, wie Schaltabstand, Temperatur oder Betriebsstunden, ausgelesen werden. Diese Informationen ermöglichen eine vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) und helfen, unerwartete Stillstände zu vermeiden.
Die robusten Wash-Down-Sensoren sind speziell für hygienische Anwendungen entwickelt und verfügen über ein Edelstahlgehäuse mit einer Frontkappe aus Flüssigkristallpolymer. Sie sind gegen aggressive Reinigungsmittel beständig und halten Temperaturen von -40 bis +100 °C stand.

„Mit unseren IO-Link-fähigen Wash-Down-Sensoren gewährleisten wir eine zuverlässige Montagekontrolle und ermöglichen eine frühzeitige Verschleißerkennung.“
Sander Makkinga | Director Product Management Position/Proximity Sensors | TURCK GmbH