Identifikation von Transportbehältern
RFID-System BL ident sichert die Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln

Benefits
- Zuverlässige Erkennung fahrbarer Lebensmittel-Container
- Erhöhte Produktionseffizienz, Qualität und Rückverfolgbarkeit der Lebensmittel
- Für Lebensmittel-Applikationen optimierte Datenträger und Schreibleseköpfe
Herausforderung
In der Lebensmittelproduktion müssen Transportbehälter und deren Inhalte jederzeit eindeutig identifizierbar sein, um Qualitätsstandards und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Konventionelle Kennzeichnungsmethoden wie Etiketten oder Barcodes können durch Feuchtigkeit, Reinigungsmittel oder mechanischen Abrieb unleserlich werden. Eine Lösung wird benötigt, die unter den anspruchsvollen Bedingungen der Lebensmittelindustrie zuverlässig funktioniert und sich nahtlos in bestehende Automatisierungsprozesse integriert.
Lösung
Das BL ident RFID-System von TURCK ermöglicht eine berührungslose Identifikation von Transportbehältern und sorgt für eine durchgängige Rückverfolgbarkeit in der Lebensmittelproduktion. RFID-Transponder (Tags) sind robust gegen Feuchtigkeit, Hitze, Chemikalien und mechanische Belastungen. Da sie keinen direkten Sichtkontakt zum Lesegerät benötigen, können sie auch in schwer zugänglichen Bereichen angebracht werden.
Die Daten auf den RFID-Tags lassen sich jederzeit aktualisieren, sodass Informationen zu Charge, Produktionsdatum oder Zielort automatisch verarbeitet werden können. In Verbindung mit einem ERP-System oder einer Steuerungseinheit optimiert BL ident den Materialfluss und reduziert Fehler in der Produktion. Zudem unterstützt das System eine vollständige Automatisierung, indem es Behälterbewegungen in Echtzeit erfasst und Prozesse ohne manuelle Eingriffe steuert.

„RFID ermöglicht eine lückenlose Rückverfolgbarkeit und macht die Lebensmittelproduktion effizienter und sicherer – auch unter anspruchsvollen Bedingungen.“
Thorsten Enthöfer | Product Manager RFID HF Systems | TURCK GmbH