Ultraschallsensoren

Chemiebeständige Ultraschallsensoren RU100U unterstützen die optimale Positionierung von Sprühbalken im Weinberg

Hohe Sprühqualität durch konstantes Positionieren der Düsen
Robuste Sensorbauweise garantiert eine langjährige und vielseitige Verwendung
Flexible Anpassung an neue Umgebungen per Teach-In
Im Weinbau ist eine präzise Applikation von Pflanzenschutzmitteln essenziell, um Erträge zu sichern und Umweltbelastungen zu minimieren. Unebenes Gelände und Hanglagen erschweren jedoch die gleichmäßige Verteilung. Sprühbalken müssen konstant auf optimaler Höhe gehalten werden, um eine effektive und verlustfreie Ausbringung zu gewährleisten. Eine automatisierte Lösung zur Höhenkontrolle verbessert die Effizienz und den Schutz der Pflanzen. Die eingesetzten Mittel können herkömmliche Sensoren auf Dauer schädigen.
TURCKs Ultraschallsensoren der RU100U-Serie sorgen für die präzise Positionierung der Sprühbalken. Mit einer Reichweite von bis zu 100 cm erfassen sie den Bodenabstand und steuern die Höhenanpassung der Sprühgestänge in Echtzeit. Das ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung der Pflanzenschutzmittel – unabhängig von Hanglage oder unebenem Terrain.
Dank ihrer chemiebeständigen Konstruktion aus Edelstahl und einer beschichteten Schallwandlerfront widerstehen die Sensoren aggressiven Pflanzenschutzmitteln und verhindern Ablagerungen. Die robuste Bauweise schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Vibrationen, wodurch eine lange Lebensdauer gewährleistet ist.
Der automatische Hangausgleich optimiert die Applikation, verhindert unnötigen Sprühmittelverbrauch und schützt die Maschine vor Kollisionen mit dem Boden. Landwirte profitieren von einer zuverlässigeren, wirtschaftlicheren und umweltfreundlicheren Lösung für den Pflanzenschutz.

„Mit unseren chemiebeständigen Ultraschallsensoren bleibt der Sprühbalken immer optimal ausgerichtet – für eine effiziente und präzise Applikation im Weinbau."
Raphael Penning | Product Manager Distance Sensors | TURCK GmbH