Kollisionsschutz am Greifstapler
Ultraschallsensoren RU300U-M30E erfassen zuverlässig den Abstand zwischen Greifer und Containe

Benefits
Schneller und sicherer Warenumschlag durch Kollisionsschutz am Greifer
Zwei unabhängige Schaltbereiche ermöglichen Standard- und Sicherheits-Geschwindigkeiten bei der Annäherung an den Container
Hohe Verfügbarkeit der Fahrzeuge dank robustem Sensor im IP67-Metallgehäuse
Herausforderung
Beim Warenumschlag in Häfen und Logistikzentren müssen Container effizient, aber auch sicher verladen werden. Kollisionen zwischen Greifstaplern und Containern können teure Schäden verursachen und den Betriebsablauf verzögern. Ein zuverlässiges System zur Distanzmessung muss Greiferbewegungen überwachen und rechtzeitig warnen, um Unfälle zu verhindern. Gleichzeitig muss die Lösung robust gegenüber rauen Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit, Staub und mechanischer Belastung sein.
Lösung
TURCKs Ultraschallsensoren vom Typ RU300U-M30E sorgen für eine präzise Distanzmessung zwischen Greifer und Container. Mit einer Reichweite von bis zu 3 Metern und zwei unabhängigen Schaltbereichen ermöglichen sie eine genaue Annäherungskontrolle. Der Sensor erkennt frühzeitig Container und reduziert automatisch die Geschwindigkeit des Greifers, um Kollisionen zu vermeiden.
Dank seines widerstandsfähigen Metallgehäuses hält der Sensor rauen Umgebungsbedingungen wie Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Salzwasserbelastung stand. Er ist zudem schockfest bis 100 g und somit ideal für den Einsatz in der Hafenlogistik. Die einfache Einstellung über Teach-Knöpfe oder die Teach-Leitung erleichtert die Integration in bestehende Systeme. Die robuste Ultraschallsensortechnologie gewährleistet einen störungsfreien Betrieb, erhöht die Sicherheit und reduziert Stillstandszeiten durch Kollisionen auf ein Minimum.

„Unsere Ultraschallsensoren ermöglichen eine präzise und zuverlässige Kollisionsvermeidung in der Hafenlogistik – für mehr Sicherheit und weniger Ausfallzeiten."
Raphael Penning | Product Manager Distance Sensors | TURCK GmbH