Zum Hauptinhalt springen

Barcodeleser

Barcodeleser lesen gedruckte Codes schnell und zuverlässig, auch bei hohen Taktzahlen oder wechselnder Druckqualität. Sie decodieren gängige 1D- und 2D-Codes, prüfen Plausibilität und geben Daten direkt an Steuerung oder IT weiter. So beschleunigen sie Identifikationsprozesse in Produktion, Verpackung und Logistik.

Identifikationsystem, Barcodeleser

Barcodeleser von Banner Engineering bieten schnelle und zuverlässige Identifikation für 1D- und 2D-Codes in Produktion, Verpackung und Logistik. Von kompakten iVu Plus BCR Gen2 Geräten bis zu VE Smart-Kameras mit ID-Funktion verbindet das Portfolio einfache Inbetriebnahme, robuste industrielle Ausführung und flexible Kommunikation. So lassen sich Codes sicher erfassen, prüfen und direkt an Steuerung oder IT-Systeme weitergeben – für transparente Prozesse, höhere Datenqualität und zuverlässige Rückverfolgbarkeit.

 

Unser Portfolio an Barcodelesern überzeugt durch:

  • 1D- und 2D-Codeerfassung: zuverlässige Identifikation von Produkten, Verpackungen und Etiketten in Produktion, Verpackung und Logistik
  • Hohe Lesesicherheit: stabile Decodierung auch bei hohen Taktzahlen oder wechselnder Druckqualität reduziert Fehl- und Nacharbeit
  • Hohe Bildauflösung: bis zu 2592 × 2048 Pixel je nach Variante unterstützt detailreiche Codeerfassung
  • Flexible Kommunikation: EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET und RS232 erleichtern die Anbindung an Steuerung und IT
  • Industrielle Integration: bis zu 6 optisch isolierte I/Os je nach Variante ermöglichen direkte Einbindung in Maschinenprozesse
  • Einfache Inbetriebnahme: kompakte Geräte und Smart-Kamera-Optionen beschleunigen Setup, Prüfung und Diagnose
Serielle Schnittstellen verfügbar
RS232
Pixel maximale Auflösung
2592 × 2048
Schnittstellen verfügbar: EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET, RS232
4
optisch isolierte I/Os je nach Variante
6

Entdecken Sie unsere Produktfamilien