Zum Hauptinhalt springen

Datenträger HF/UHF

HF- und UHF-Datenträger ermöglichen die eindeutige Identifikation von Produkten, Werkstücken, Behältern oder Ladungsträgern. Je nach Anwendung werden Daten direkt auf dem Datenträger gespeichert oder über die UID einem Datensatz in übergeordneten Systemen zugeordnet. Unterschiedliche Label-, Hard-Tag-, Metall-, Hochtemperatur- und Passwortschutzvarianten decken offene Lieferketten, geschlossene Kreisläufe und anspruchsvolle Industrieumgebungen ab.

Identifikationsystem, Datenträger HF/UHF
UHF-Tags_Turck1615

Mit seinem besonders breiten HF-/UHF-Datenträgerportfolio bietet TURCK für nahezu jede Identifikationsaufgabe die passende Tag-Lösung – vom Smart Label bis zum robusten Spezialtag für Metall, Ex-Bereiche oder Hochtemperatur. Große Speicherkapazität, zuverlässige Lesbarkeit und industriegerechte Bauformen sichern transparente Prozesse, stabile Materialflüsse und lückenlose Rückverfolgbarkeit.

 

Unser Portfolio an Datenträgern überzeugt durch:

  • Tags für beide Frequenzbänder: HF und UHF
  • Größere Reichweiten und Pulklesung (UHF)
  • Viele Bauformen: Labels, Hard-Tags, In-/Auf-Metall-, Ex-Bereich- und Hochtemperaturvarianten
  • Speicheroptionen: EEPROM, FRAM und unterschiedliche Nutzdatengrößen je nach Typ
konform für HF-Datenträger
ISO 15693
konform für UHF-Tags
ISO 18000-6C
Speichergröße bei FRAM-Tags
8 kByte
widerstehende Hochtemperaturtags
+240 °C

Entdecken Sie unsere Datenträger HF/UHF ...

HF- und UHF-Datenträger im Spotlight

Lesen Sie Case Studies, Tech Stories und weitere Geschichten, in denen TURCKs HF- und UHF-Datenträger die Hauptrolle spielen

Lösungen mit HF- und UHF-Datenträgern

Turck Vilant Systems

Turck Vilant Systems (TVS) ist innerhalb der TURCK-Gruppe der Spezialist für schlüsselfertige Identifikations- und Lokalisierungslösungen – weltweit und für Logistik und Intralogistikapplikationen in allen Branchen. Immer wenn ein Gegenstand in einem Prozess identifiziert werden muss, findet TVS die passende Lösung. Von der ersten Beratung und Prozessanalyse bis zum Live- und Produktivbetrieb steht TVS im Projekt zur Seite. Die Stärke von TVS liegt dabei im tiefgreifenden Prozess-Know-how und der eigenen Software zur Datenvorverarbeitung.