Zum Hauptinhalt springen

RFID-Reader UHF

UHF-RFID-Reader identifizieren Objekte über größere Distanzen und unterstützen transparente Material- und Warenflüsse in Produktion und Logistik. Je nach Anwendung werden einzelne Datenträger an Single-Read-Points oder viele Datenträger im Pulk an Gates erfasst. Varianten mit Feldbus-, Ethernet-, Middleware- oder OPC-UA-Anbindung stellen Identifikationsdaten für SPS, MES, ERP, WMS oder Cloud-Systeme bereit.

Identifikationsystem, Schreib-Lesegeräte HF/UHF

TURCKs UHF-Reader identifizieren Objekte zuverlässig auch über hohe Distanzen und unterstützen so die intelligente Steuerung von Produktions- und Logistikprozessen. Sie ermöglichen lückenlose Nachverfolgung, präzises Bestandsmanagement und Transparenz entlang der gesamten Lieferkette – vom Wareneingang bis zum Versand. Dank robuster IP67-Schutzart sind die Reader auch unter rauen industriellen Bedingungen einsatzbereit und arbeiten zuverlässig bei Staub, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Über Schnittstellen wie OPC UA lassen sie sich einfach in übergeordnete Systeme wie MES, ERP oder Cloud-Plattformen integrieren – für durchgängige Prozesse ohne Medienbrüche und ohne manuelle Erfassung. So schaffen TURCKs UHF-Reader die verlässliche Datenbasis für automatisierte, effiziente Abläufe in Produktion und Logistik – flexibel einsetzbar und einfach in bestehende Anlagen integrierbar.
 

Unser Portfolio an UHF-Readern überzeugt durch:

  • Große Reichweiten: UHF-Erfassung über mehrere Meter, abhängig von Umgebung und Antenne
  • Single- und Multi-Read-Points: geeignet für einzelne Objekte oder Pulklesung
  • Nahtlose Systemintegration: Anbindung an SPS, MES, ERP, WMS oder Cloud-Systeme
  • Einfache Inbetriebnahme: Konfiguration über Weboberfläche, ganz ohne Programmierkenntnisse
  • Flexible Reader-Familien: Varianten mit integriertem Interface, externer Antenne oder Middleware-Funktionalität

Entdecken Sie unsere Produktfamilien

UHF-RFID-Reader im Spotlight

Lesen Sie Case Studies, Tech Stories und weitere Geschichten, in denen TURCKs UHF-RFID-Reader die Hauptrolle spielen

Lösungen mit UHF-RFID-Readern

Turck Vilant Systems

Turck Vilant Systems (TVS) ist innerhalb der TURCK-Gruppe der Spezialist für schlüsselfertige Identifikations- und Lokalisierungslösungen – weltweit und für Logistik und Intralogistikapplikationen in allen Branchen. Immer wenn ein Gegenstand in einem Prozess identifiziert werden muss, findet TVS die passende Lösung. Von der ersten Beratung und Prozessanalyse bis zum Live- und Produktivbetrieb steht TVS im Projekt zur Seite. Die Stärke von TVS liegt dabei im tiefgreifenden Prozess-Know-how und der eigenen Software zur Datenvorverarbeitung.