Zum Hauptinhalt springen

Condition-Monitoring-Sensoren

Condition-Monitoring-Sensoren erfassen relevante Zustandsdaten direkt dort, wo Verschleiß, Störungen oder Umgebungsrisiken entstehen. Vibrations-, Temperatur-, Feuchte- und Magnetfeldwerte werden über IO-Link, Schaltausgänge oder serielle Schnittstellen bereitgestellt und können lokal vorverarbeitet werden. So lassen sich Anomalien früh erkennen, Wartungsmaßnahmen gezielt planen und ungeplante Stillstände reduzieren.

Sensortechnik, Condition-Monitoring-Sensoren

Mit TURCK Condition-Monitoring-Sensoren erkennen Sie kritische Zustandsänderungen, bevor daraus ungeplante Stillstände werden. Vibration, Temperatur, Feuchte und Magnetfeldänderungen werden direkt an Maschinen, Motoren und Anlagen erfasst und als verwertbare Diagnosedaten bereitgestellt. Das erhöht die Anlagenverfügbarkeit, macht Wartung besser planbar und hilft, Folgekosten durch Ausfälle, Ausschuss oder Notfalleinsätze zu reduzieren. Dank IO-Link, Schaltausgängen, seriellen Schnittstellen und einfacher Visualisierung lassen sich die Sensoren schnell nachrüsten und ohne großen Integrationsaufwand in bestehende Automatisierungs- und IIoT-Konzepte einbinden.

 

Unser Portfolio an Condition-Monitoring-Sensoren überzeugt dich durch:

  • Frühe Anomalieerkennung: Zustandsdaten machen Verschleiß, Unwuchten oder Umgebungsprobleme sichtbar, bevor Ausfälle entstehen
  • Einfache Nachrüstung: kompakte Sensoren und IO-Link/serielle Schnittstellen erleichtern Retrofit-Projekte
  • Lokale Vorverarbeitung: Grenzwerte, Schaltsignale und Prozesswerte reduzieren Integrationsaufwand
  • Robuste Bauformen: hohe Schutzarten ermöglichen den Einsatz direkt an Maschinen und in rauen Umgebungen
  • Durchgängige Diagnose: zusätzliche Daten wie Betriebsstunden oder Schaltzyklen unterstützen Wartung und Analyse
Schnittstellen: IO-Link, Schaltausgänge, Modbus RTU/RS485 je nach Variante
3
Messgrößen: Vibration, Temperatur, Feuchte, Magnetfeldänderung
4
Schutzarten je nach Produkt verfügbar
IP68/IP69K

Entdecken Sie unsere Produktfamilien

Condition-Monitoring-Sensoren im Spotlight

Lesen Sie Case Studies, Tech Stories und weitere Geschichten, in denen TURCKs Condition-Monitoring-Sensoren die Hauptrolle spielen

Lösungen mit Condition-Monitoring-Sensoren