Zum Hauptinhalt springen

Kapazitive Sensoren

Kapazitive Sensoren erkennen Objekte und Füllstände berührungslos. Ein elektrisches Feld an der aktiven Sensorfläche ändert bei Annäherung eines Objekts seine Kapazität und löst so ein Schaltsignal aus – unabhängig von Form, Farbe oder Transparenz. Ob Kunststoff, Pulver, Granulat oder Flüssigkeit: robuste Bauformen, einfache Einstellung und Kompensation von Umgebungseinflüssen erhöhen die Prozesssicherheit.

Sensortechnik, Kapazitive Sensoren

Kapazitive Sensoren von TURCK erkennen Flüssigkeiten, Pulver, Granulate und feste Materialien unabhängig von Farbe, Form oder Transparenz. Das Portfolio reicht von smarten BC/UC-IO-Link-Sensoren mit TAS-gestützter Parametrierung, Teach-in und Diagnose über zylindrische Standardbauformen bis zu kompakten quaderförmigen Lösungen für enge Einbauräume und Spezialanwendungen. Robuste Kompensationsfunktionen und verschleißfreie Erfassung stabilisieren Prozesse bei Feuchtigkeit, Anhaftungen oder wechselnden Medien. Anwender profitieren von zuverlässiger Anwesenheits-, Grenzstand- und Füllstandkontrolle in Maschinen, Verpackung, Food-and-Beverage und Prozessautomation.

 

Unser Portfolio an kapazitiven Sensoren überzeugt durch:

  • Breites Medienportfolio: Flüssigkeiten, Pulver, Granulate und feste Materialien durch nichtmetallische Wände erkennen
  • Flexible Bauformen: smarte BC/UC-IO-Link-Geräte, zylindrische Standardsensoren und kompakte quaderförmige Varianten für unterschiedliche Einbausituationen
  • TAS bei BC/UC-Geräten: Teach Monitor und softwaregestützte Parametrierung vereinfachen Teach-in, Diagnose und Nutzung der Gerätefunktionen
  • Stabile Prozesse: Kompensationsfunktionen reduzieren Fehlschaltungen durch Feuchtigkeit, Anhaftungen oder wechselnde Medien
Schaltabstand bei UC25-Sensoren
25 mm
NAMUR-Ausgang bei QF-5,5-Varianten für Ex- und Safety-Anwendungen bis ATEX-Zone 0/20
8,2 VDC
maximale Medientemperatur, -40…+85 °C Umgebungstemperatur
100 °C
maximale Schutzart beim NCLS für F&B-Anwendungen
IP69K

Entdecken Sie unsere Produktfamilien

Product Explore Video: Kapazitive Sensoren (EN)

Tutorial: How to Teach BC/UC Capacitive Sensors

Elevator Pitch: Kapazitive Sensoren mit IO-Link

Kapazitive Sensoren in der Praxis: Mehrwert für Ihre Anwendung

Effiziente und robuste Lösungen für reale Anwendungen – entwickelt für anspruchsvolle Einsatzbedingungen und bewährt im industriellen Alltag.