Zum Hauptinhalt springen

Linearwegsensoren

Linearwegsensoren erfassen Positionen und Bewegungen präzise und verschleißfrei, selbst bei dynamischen Anwendungen. Unterschiedliche Messlängen, Bauformen und Signalarten ermöglichen die optimale Anpassung an Achsen, Zylinder oder Verstellmechanismen. Durch hohe Wiederholgenauigkeit und robuste Ausführung unterstützen die Sensoren eine zuverlässige Bewegungsregelung und Prozessstabilität.

Sensortechnik, Linearwegsensoren

TURCKs Linearwegsensoren liefern präzise Positionswerte für Achsen, Zylinder, Verstelleinheiten und mobile Anwendungen. Von  induktiven Li-Sensoren  über Seilzuggeber bis zu druckfesten LTX/LTE-Systemen und kompakten WIM-Sensoren bietet das Portfolio passende Messprinzipien für kurze, lange und besonders robuste Wegmessaufgaben. So lassen sich Bewegungen zuverlässig regeln, Prozesse stabilisieren und Maschinenverfügbarkeit erhöhen.

 

Unser Portfolio an Linearwegsensoren überzeugt durch:

  • Breites Messprinzip-Portfolio: passende Lösungen für kurze, lange, magnetfreie oder druckfeste Wegmessung
  • Präzise Positionsrückmeldung: verbessert Regelung, Wiederholgenauigkeit und Prozessqualität
  • Robuste Industrieausführungen: ermöglichen zuverlässige Messwerte in rauen Maschinen- und Mobile-Equipment-Umgebungen
  • Flexible Integration: analoge, digitale und IO-Link-Varianten erleichtern die Einbindung in unterschiedliche Steuerungskonzepte
  • Verschleißarme Messung: berührungslose oder robuste Messprinzipien reduzieren Wartungsaufwand
Auflösung (Li-Q25) – 65.536 Schritte
16 Bit
Abtastrate beim Li-Q25
5 kHz
Verfahrweg max. bei Seilzuggebern
40 m
permanente Druckfestigkeit (LTX-Varianten)
340 bar

Entdecken Sie unsere Produktfamilien

Lösungen mit Linearwegsensoren