Zum Hauptinhalt springen

Magnetfeldsensoren

Magnetfeldsensoren erfassen Position und Bewegung von Magnetfeldern berührungslos, etwa in Zylindern oder kompakten Antriebslösungen. Sie lassen sich platzsparend montieren und detektieren Kolbenpositionen zuverlässig auch bei Vibrationen oder wechselnden Lasten. Dadurch unterstützen sie kurze Taktzeiten und eine stabile Endlagen- bzw. Bewegungsüberwachung in der Automatisierung.

Sensortechnik, Magnetfeldsensoren

Magnetfeldsensoren von TURCK bieten vielseitige Lösungen für die industrielle Automatisierung und Zustandsüberwachung. Sie ermöglichen die präzise, berührungslose Erfassung von Kolbenpositionen an Pneumatikzylindern sowie die kontinuierliche Wegmessung mit Analog- oder IO-Link-Schnittstelle. Magnetfeldsensoren im Gewinderohr-Gehäuse eignen sich ideal zur Molcherfassung oder als leistungsstarke Näherungssensoren mit großem Erfassungsbereich. Ergänzt wird das Portfolio durch Schweißmutternsensoren, die Schweißmuttern, Hülsen und ferromagnetische Bauteile zuverlässig erkennen und fixieren. Magnetfeldbasierte Condition-Monitoring-Lösungen erfassen zudem Bewegungen, Rotation oder Zustandsänderungen magnetischer Komponenten und liefern zusätzliche Temperaturinformationen für mehr Transparenz im Anlagenzustand.

 

Unser Portfolio an Magnetfeldsensoren überzeugt durch:

  • Universelle Zylindersensorik: direkte Montage an T- und C-Nut-Zylindern sowie Zubehör für weitere Pneumatikzylinder reduziert Varianten und Montageaufwand
  • Präzise Positions- und Wegmessung: zuverlässige Kolbenpositionserfassung und kontinuierliche Wegmessung mit 15-bit-Auflösung, Analogausgang oder IO-Link
  • Robuste Spezialdetektion: Gewinderohr-Magnetfeldsensoren ermöglichen große Schaltabstände bis 90 mm, schnelle Erfassung bis 1 kHz sowie Molcherfassung in Prozessanlagen
  • Integrierte Prozesssicherheit: NIMFE-Sensoren kombinieren Erkennung und Fixierung von Schweißmuttern, Hülsen und ferromagnetischen Bauteilen im Aufnahmebolzen
     
Schaltabstand für leistungsstarke Näherungs- und Molcherfassung
90 mm
Schaltfrequenz für schnelle Detektionsaufgaben in dynamischen Prozessen
1 kHz
Auflösung für präzise Wegmessung an Pneumatikzylindern
15 bit
für Ex-Zone 0 und 20, mit SIL2 bzw. SIL3 bei redundantem Aufbau
ATEX II 1 G / II 1 D

Entdecken Sie unsere Produktfamilien

Product Explore Video: Magnetfeldsensoren (EN)

Expert Talk: CMMT Magnetfeld-/Temperatursensor

Walk & Talk: CMMT Magnetfeld-/Temperatursensor

Weitere Lösungen mit Magnetfeldsensoren

Lesen Sie Case Studies, Tech Stories und Solution Notes, in denen TURCKs Magnetfeldsensoren die Hauptrolle spielen