Zum Hauptinhalt springen

Neigungssensoren

Neigungssensoren überwachen Winkel und Lageänderungen, etwa bei mobilen Maschinen oder dynamischen Konstruktionslösungen. Hohe Messgenauigkeit sowie eine zuverlässige Auswertung auch bei Vibrationen unterstützen präzise Lage- und Stabilitätsfunktionen. Damit eignen sich die Sensoren für Positionieraufgaben, Neigungsüberwachung und Assistenzfunktionen in industriellen und mobilen Anwendungen.

Sensortechnik, Neigungssensoren

TURCK Neigungssensoren überwachen Winkel und Lage zuverlässig, vom einfachen QR20-Neigungsschalter bis zur Pro Line mit MEMS-Gyroskop-Fusion. Die drei Linien Efficiency, Advanced und Pro helfen, für jede Anwendung die passende Leistungsklasse zu wählen: kosteneffizientes Schalten, präzise statische Messung oder schnelle, stabile Signale bei Bewegung, Vibration und Schock. IO-Link, CANopen, Analog- oder Schaltausgänge sowie robuste QR20-Gehäuse vereinfachen Integration und Inbetriebnahme.

 

Unser Portfolio an Neigungssensoren überzeugt durch:

  • Geringer Integrationsaufwand: ein einfaches Schaltsignal reicht für Endlagen- und Kippabfragen
  • Wartungsfreie QR20-Technik: ersetzt mechanische oder flüssigkeitsbasierte Schalter zuverlässig
  • Schnelle Montage: spart Inbetriebnahmezeit, besonders mit passendem Montagezubehör
  • Robustes Gehäusekonzept: erhöht die Verfügbarkeit auch in anspruchsvollen Umgebungen
Messbereich: ermöglichen 1-achsige Varianten für vollständige Lage- und Winkelüberwachung
360°
Messbereich: bieten 2-achsige Varianten für präzise Neigungserfassung in zwei Richtungen
±85°
Schockfestigkeit: erhöht die Robustheit der Pro Line in mobilen und dynamischen Anwendungen
200 g
Schutzart: unterstützt den zuverlässigen Einsatz in rauen Industrie- und Mobile-Equipment-Umgebungen
IP68/IP69K

Entdecken Sie unsere Produktfamilien

Neigungssensoren im Spotlight

Lesen Sie Case Studies, Tech Stories und weitere Geschichten, in denen TURCKs Neigungssensoren die Hauptrolle spielen