Zum Hauptinhalt springen

Optoelektronische Sensoren

Optoelektronische Sensoren werden zur Erkennung, Zählen und Positionieren von  Objekten eingesetzt – auch bei wechselnden Oberflächen oder hohen Geschwindigkeiten. Unterschiedliche Erfassungsprinzipien und passende Optiken ermöglichen zuverlässige Ergebnisse bei transparenten, glänzenden oder sehr kleinen Teilen. Parametrierung und Diagnose erleichtern die Inbetriebnahme und sichern stabile Prozesse im laufenden Betrieb.

Sensortechnik, Optoelektronische Sensoren

TURCKs optoelektronische Sensoren von Banner Engineering lösen anspruchsvolle Detektionsaufgaben in Verpackung, Logistik, Automotive und Maschinenbau. Das Portfolio reicht von Miniatur-Optosensoren über Standard- und Lasersensoren bis zu Lichtleiterverstärkern, Lichtvorhängen, Gabellichtschranken und Wide-Beam-Sensoren. Unterschiedliche Lichtarten, Betriebsarten, IO-Link-Varianten und robuste Gehäuse ermöglichen zuverlässige Objekterkennung, Kantenkontrolle, Zählung und Positionierung auch bei transparenten, glänzenden, kleinen oder schnell bewegten Objekten. Anwender profitieren von einfacher Inbetriebnahme, hoher Prozessstabilität und flexibler Integration in moderne Förder- und Automatisierungsanlagen.

 

Unser Portfolio an optoelektronischen Sensoren überzeugt durch:

Breites Sensorportfolio: Miniatur-, Standard-, Laser-, Lichtleiter-, Lichtvorhang-, Gabellichtschranken- und Wide-Beam-Lösungen decken vielfältige Detektionsaufgaben ab

Zuverlässige Erkennung schwieriger Objekte: stabile Detektion von kleinen, transparenten, glänzenden, flachen oder unregelmäßig geformten Teilen

Einfache Integration: IO-Link, Teach-Funktionen, sichtbare Anzeigen und verschiedene Anschlussvarianten unterstützen schnelle Inbetriebnahme und Diagnose

Hohe Prozessstabilität: robuste Gehäuse, schnelle Reaktionszeiten und spezielle Betriebsarten reduzieren Fehldetektionen in Förder- und Maschinenanwendungen

Reichweite bei QS18-Varianten für flexible Standard-Detektion
20 m
Reaktionszeit bei DF-G2-Hochgeschwindigkeits-Lichtleiterverstärkern
10 µs
Mindestobjektgröße mit SLM-Gabellichtschranken je nach Modell und Einstellung
0,30 mm
Reaktionszeit bei SLM-Gabellichtschranken für schnelle Zähl- und Detektionsaufgaben
500 µs

Entdecken Sie unsere Produktfamilien

Product Explore Video: Optoelektronische Sensoren (EN)

Optoelekronische Sensoren in der Praxis: Mehrwert für Ihre Anwendung

Effiziente und robuste Lösungen für reale Anwendungen – entwickelt für anspruchsvolle Einsatzbedingungen und bewährt im industriellen Alltag.