Schaltnetzteile DIN-Schiene (IP20)
Schaltnetzteile für die DIN-Schiene versorgen Steuerungen und Feldgeräte zuverlässig mit 24 V Gleichspannung im Schaltschrank.

Für eine zuverlässige Energieversorgung stellen unsere Netzteile kompakte und robuste Lösungen bereit. Sie eignen sich für den Einsatz im Schaltschrank ebenso wie im Feld und unterstützen eine stabile 24/48-V-Versorgung auch unter Last. Weitspannungseingänge, hohe Effizienz, integrierte Schutzfunktionen und ein breiter Temperatureinsatzbereich sorgen für hohe Betriebssicherheit.
Schaltnetzteile für die DIN-Schiene versorgen Steuerungen und Feldgeräte zuverlässig mit 24 V Gleichspannung im Schaltschrank.

Schaltnetzteile zur Feldmontage versorgen dezentrale Automatisierungskomponenten direkt im Einsatzbereich mit 24 V Gleichspannung.

Lösungen für reale Anwendungen – entwickelt für anspruchsvolle Einsatzbedingungen und bewährt im industriellen Alltag.