Sechs Kriterien für die Auswahl des passenden UHF-RFID-Datenträgers
Welchen Einfluss haben Material, Bauform, Temperatur und andere Aspekte Ihrer Applikation auf die Wahl des geeigneten Datenträgers? Finden Sie mit unserem Whitepaper den richtigen RFID-Tag für Ihr Projekt.
Ihr Wissensvorsprung – jetzt freischalten!
Mit wenigen Angaben erhalten Sie Zugriff auf den ausgewählten exklusiven Inhalt.
Den passenden UHF-RFID-Datenträger auswählen
Die Auswahl des richtigen UHF-RFID-Datenträgers entscheidet maßgeblich darüber, ob ein RFID-System im industriellen Einsatz zuverlässig funktioniert. Reichweite, Erfassungsrate, Montageort, Umgebungsbedingungen und Speicheranforderungen beeinflussen die Performance eines UHF-RFID-Tags erheblich. Ein ungeeigneter Datenträger kann dazu führen, dass Objekte nicht sicher erkannt werden, Lesereichweiten nicht erreicht werden oder das gesamte RFID-Projekt hinter den Erwartungen zurückbleibt.
Dieses Whitepaper zeigt Ihnen, worauf Sie bei der Auswahl von UHF-RFID-Tags achten sollten. Im Fokus stehen sechs zentrale Kriterien, die vor der Entscheidung für einen Datenträger geklärt werden müssen. Dazu gehören unter anderem der passende Frequenzbereich für internationale Anwendungen, die Beschaffenheit des zu identifizierenden Objekts, die zulässige Größe und Position des Datenträgers sowie die geeignete Bauform für unterschiedliche industrielle Einsatzbedingungen.
Sie erfahren außerdem, welche Rolle das Material des Untergrunds spielt – etwa bei Metall, Flüssigkeiten, Kunststoffen, Holz oder Textilien – und warum spezielle Datenträger für bestimmte Anwendungen erforderlich sein können. Das Whitepaper ordnet ein, welche Anforderungen durch hohe Temperaturen, mechanische Belastungen, Schutzarten oder chemische Einflüsse entstehen können und welche Bedeutung diese Faktoren für die Auswahl eines geeigneten UHF-Tags haben.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Speicherbereichen von UHF-RFID-Datenträgern. Das Whitepaper beschreibt, welche grundlegenden Unterschiede zwischen eindeutiger Identifikation und der Speicherung größerer Datenmengen bestehen und welche Fragen vorab geklärt werden sollten, wenn Prozessdaten direkt auf dem Datenträger oder alternativ im übergeordneten System verwaltet werden.
Auch die Befestigung von RFID-Tags wird betrachtet. Denn ob ein Datenträger geklebt, geschraubt, vergossen, verschweißt oder mit Kabelbinder montiert wird, hängt stark von Anwendung, Oberfläche, Umgebung und Bauform ab. Das Whitepaper hilft Ihnen dabei, die relevanten Einflussfaktoren systematisch zu bewerten, ohne die technische Lösung vorwegzunehmen.
Laden Sie das Whitepaper herunter, wenn Sie besser einschätzen möchten, welcher UHF-RFID-Datenträger zu Ihrer Anwendung passt und welche Fragen Sie vor der Auswahl eines Tags unbedingt beantworten sollten.
Das erwartet Sie im Whitepaper:
- Die sechs wichtigsten Kriterien für die Auswahl von UHF-RFID-Tags
- Einordnung der relevanten Frequenzbereiche für internationale RFID-Anwendungen
- Einfluss von Material, Oberfläche und Umgebung auf die RFID-Performance
- Unterschiede zwischen Label, Hard Tag und Sensor Tag
- Überblick über Speicherbereiche und Speichergrößen bei UHF-Datenträgern
- Relevante Fragen zur Montage und Befestigung von RFID-Tags