CMVT-QR20-IOLX3-H1141Vibrations- und Temperatursensor für Condition Monitoring mit IO-Link100016543Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer AnschlussSteckverbinderGehäusewerkstoffKunststoffSchutzartIP68, IP69K
PS510-40V-08-2UPN8-H1141Drucksensor Relativdruck: -1 ... 40 bar100001710Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer Ausgang2 x Schaltausgang, IO-LinkProzessanschlussG 1/2″ Außengewinde DIN 3852-E (Manometer)Druckbereich-1...40 bar
TL50BL5AOSKQLED-Signalleuchte Signalsäule3804998Akustisches SignalDauertonDimmbarprogrammierbarLichtartRGBAnzahl der Farben/Segmente5
QCM50-K3D40-Q8-5Opto-Sensor Farbtaster3806617LichtartWeißFunktionEchtfarbensensorAusgangsfunktionPNP/NPNMax. Reichweite (mm)60
PS510-600-01-LI2UPN8-H1141/XDrucksensor Relativdruck: 0 ... 600 bar100008076Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer AusgangSchaltausgang, Stromausgang (3-Leiter), Spannungsausgang (3-Leiter), IO-LinkProzessanschlussG 1/4″ InnengewindeDruckbereich0...600 bar
LI600P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151Induktiver Linearwegsensor IO-Link1590607Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer AnschlussSteckverbinderMessbereich (mm)600AusgangsfunktionPNP/NPN, Analogausgang
PS510-10V-03-2UPN8-H1141Drucksensor Relativdruck: -1 ... 10 bar100001675Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer Ausgang2 x Schaltausgang, IO-LinkProzessanschluss1/4″ NPT-18 AußengewindeDruckbereich-1...10 bar
DF-G1-KS-Q5Opto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter3019524LichtartRotFunktionLichtleitersensor für KunststofflichtleiterAusgangsfunktionPNP
PS310-1A-01-LI2UPN8-H1141Drucksensor Absolutdruck: 0 ... 1 bar100003702Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer AusgangSchaltausgang, Stromausgang (3-Leiter), Spannungsausgang (3-Leiter), IO-LinkProzessanschlussG 1/4″ InnengewindeDruckbereich0...1 bar
RI360P0-QR24M0-IOLX2-H1141/3GDBerührungsloser Drehgeber mit ATEX-Zertifikat IO-Link, 3GD, Zone 2 (22)100003122AusgangsartAbsolut-Semi-MultiturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
TL503ALSKQLED-Signalleuchte Signalsäule3804979Akustisches SignalDauertonDimmbarprogrammierbarLichtartRGBAnzahl der Farben/Segmente3
PS510-25A-02-LI2UPN8-H1141Drucksensor Absolutdruck: 0 ... 25 bar100003748Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer AusgangSchaltausgang, Stromausgang (3-Leiter), Spannungsausgang (3-Leiter), IO-LinkProzessanschluss1/4″ NPT-18 InnengewindeDruckbereich0...25 bar