TBEN-L4-PLC-11Kompakte SPS in IP67 CODESYS V3 - mit WebVisu Lizenz100000273Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K
TX207-P3CV01TX200 HMI / PLC Serie 7” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100002080ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)7Touchscreenresistiv, Frontfolie
TBEN-L4-PLC-10Kompakte SPS in IP67 CODESYS V36814019Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K
TX700Q-P3WV01TX700 HMI / PLC Serie Quad Core IOT Gateway - CODESYS V3 PLC mit WEB VISU100009355Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATFeldbus SlaveModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP20
TX700S-P3WV01TX700 HMI / PLC Serie Single Core IOT Gateway - CODESYS V3 PLC mit WEB VISU100009353Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATFeldbus SlaveModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP20
TBEN-L5-PLC-11Kompakte SPS in IP67 CODESYS V3 - mit WebVisu Lizenz100000272Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K
BL67-PG-EN-V3CODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL67 I/O-System Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP6827394NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP67
BL20-PG-EN-V3-WVCODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL20 I/O-System Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP mit WebVisu Lizenz6827398NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP20
BL67-PG-EN-V3-WVCODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL67 I/O-System Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP mit WebVisu Lizenz100000041NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP67
BL20-PG-EN-V3CODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL20 I/O-System Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP6827393NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP20