TX815-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie 15” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100046995ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)15.6Touchscreenkapazitiv, Glasfront
PSU20-POE-36W02TXF700 HMI Serie Zubehör PoE-Injektor (M22 Flansch für IP67 Anschluss)100017852Zubehörart PoE-Injektor
TXF-MG-01TXF700 HMI Serie Zubehör Schwanenhalshalterung für TXF705, 707 und 710100020094Zubehörart Montagehalterung
TXF-MT-01TXF700 HMI Serie Zubehör Rohrhalterung für TXF705, 707 und 710100020090Zubehörart Montagehalterung
TXF-MT-03TXF700 HMI Serie Zubehör Wandhalterung für TXF705, 707 und 710100020092Zubehörart Montagehalterung
TX707-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie 7” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100002030ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)7Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX721-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie 21” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100002033ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)21.5Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TBEN-L4-PLC-11Kompakte SPS in IP67 CODESYS V3 - mit WebVisu Lizenz100000273Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K
TX700S-P3WV01TX700 HMI / PLC Serie Single Core IOT Gateway - CODESYS V3 PLC mit WEB VISU100009353Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATFeldbus SlaveModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP20